L'IIoT dans l'industrie chimique reste une source inexploitée en termes d'avantage concurrentiel, et ce malgré la pression incessante des concurrents et les réglementations strictes en matière de sécurité et de conformité. Avec le savoir-faire adéquat, cet Internet Industriel des Objets (IIoT) – un écosystème d'appareils connectés – peut apporter des améliorations significatives en termes d'efficacité des process de production. Des données précises aux informations exploitables, les technologies et l'expertise d'Endress+Hauser peuvent débloquer ce potentiel pour n'importe quelle installation chimique.
Chiffres clés
47 %
des responsables de l'automatisation affirment que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la productivité sont les principaux moteurs de l'adoption de l'IIoT* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Découvrez comment nous pouvons soutenir votre digitalisation
Nous aidons nos clients à obtenir davantage de connaissances de leurs processus opérationnels clés grâce à un ensemble de services, qui traduisent les données en informations précieuses. Ensemble, ils constituent notre écosystème Netilion IIoT.
Notre écosystème certifié Netilion IIoT pour l'utilisation et la gestion des actifs est également ouvert aux appareils de terrain et aux clouds de fabricants / fournisseurs tiers.
Conformément à l'architecture ouverte Namur (NOA), notre réseau IIoT crée un canal parallèle qui transfère les données directement dans le cloud – pas besoin de toucher à l'architecture traditionnelle de l'usine.
Connectez les données des instruments de terrain au cloud
La connectivité est le moyen par lequel toutes les informations sont échangées et est donc vitale pour la digitalisation. Elle ouvre de nouvelles possibilités inégalées en termes de performances et de sécurité, et pourtant elle peut être complexe à mettre en œuvre sur l'ensemble de la base installée.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose d'autres approches de la connectivité, des Edge Devices câblés aux appareils Wi-Fi utilisant une carte SIM.
- Comblez le fossé entre le terrain, vos instruments et le cloud Endress+Hauser grâce à des Edge Devices industriels FieldEdge SGC500 faciles à installer et à utiliser
- Connectez-vous directement au cloud Netilion à l'aide d'appareils équipés d'une carte SIM et découvrez de nouvelles possibilités illimitées
Digitalisez facilement les instruments à l'aide de l'application Scanner
Pour tirer pleinement parti des services de digitalisation au niveau des installations, il faut établir des jumeaux numériques de tous les actifs . Le faire avec des instruments installés qui ne sont pas encore dans le monde numérique peut s'avérer être un défi important pour les exploitants d'installations.
Notre expertise dans le domaine
L'App Scanner Netilion d'Endress+Hauser permet de créer en un rien de temps des jumeaux numériques de tous les actifs installés, ce qui permet un accès transparent à notre gamme complète de services Netilion.
- Téléchargez gratuitement l'App Scanner sur un appareil iPhone ou Android via le QR code affiché sur tous les appareils Endress+Hauser et sur de nombreux produits tiers
- Lisez l'étiquette RFID pour créer un jumeau numérique comprenant des photos, des étiquettes, des coordonnées GPS, des paramètres de criticité, un numéro de série et plus encore
Agrégez les données pour réunir des infos exploitables avec Netilion Analytics
Les responsables de la maintenance doivent respecter une multitude d'indicateurs clés, notamment le nombre de fournisseurs et d'arrêts de l'installation. Surveiller et optimiser autant d'indicateurs peut être une tâche difficile, notamment dans les opérations complexes des usines chimiques..
Notre expertise dans le domaine
Combiné aux jumeaux numériques des actifs installés, Endress+Hauser Netilion Analytics permet un suivi pratique et précis de tous les indicateurs clés, à distance et en temps réel, ainsi que l'extraction d'informations précieuses pour l'amélioration des process.
- Obtenez une transparence totale sur le nombre d'actifs, de fabricants, d'appareils obsolètes et de successeurs éventuels
- Analysez et surveillez les jumeaux numériques de manière automatique et continue
- Générez des rapports en direct comprenant une analyse concise de votre base installée
- Testez Netilion Analytics gratuitement
Résolvez rapidement les erreurs avec Netilion Health
Lorsqu'une erreur inattendue se produit, il est essentiel d'agir rapidement pour éviter des temps d'arrêt coûteux. On peut perdre du temps à chercher des solutions appropriées dans la documentation technique.
Notre expertise dans le domaine
Netilion Health est un service digital qui non seulement identifie et signale les erreurs, mais donne également des instructions sur la manière de les résoudre.
- Accès à Netilion Health à l'aide de la tablette Field Xpert SMT70
- Résolvez les erreurs à distance, en évitant les interventions directes sur le terrain
- Exploitez Netilion Health en toute sécurité sur le terrain et dans les zones explosibles (zone Ex 2)
- Testez Netilion Health gratuitement
Sécurité des données sur laquelle vous pouvez compter
Telle est la nature compétitive de l'industrie chimique ; la sécurité des données est une préoccupation majeure pour les exploitants d'usines qui tirent parti de l'IIoT.
Notre expertise dans le domaine
L'offre IIoT d'Endress+Hauser est certifiée de bout en bout pour une sécurité maximale des données. De l'Edge Device aux données des clients dans le cloud, tous les mécanismes utilisés conduisent à une meilleure sécurité :
- Cryptez vos données avec des codes à clé longue (HTTPS / TLS avec SHA-256)
- Coopérez avec des centres de données certifiés (p. ex. ISO 27001)
- Fiez-vous à la certification d'une autorité indépendante, agréée par "EuroCloud" et très bien notée (4 sur 5)
Avantages
Les temps d'arrêt et la maintenance non planifiée sont des problèmes courants dans l'industrie chimique. L'IIoT et le Big Data offrent de nouvelles possibilités passionnantes pour s'attaquer à ces problèmes. Endress+Hauser a développé le concept et les outils pour aider nos clients de l'industrie chimique à digitaliser leurs installations de manière simple et sûre. Avec nous comme partenaire à long terme à vos côtés, vous pouvez adopter l'Internet Industriel des Objets et commencer à optimiser vos process de fabrication et à accroître la productivité des employés.
Chiffres clés
30 %
des actifs installés dans les usines sont obsolètes.
Chiffres clés
25 000
états disponibles pour vous.
Chiffres clés
0 heure
d'effort de programmation dans le SNCC / l'API grâce à une mise à jour automatisée des appareils remplacés.
Comment pouvons-nous vous aider ?
L'industrie chimique est caractérisée par une concurrence intense ; néanmoins, de nombreux exploitants d'usines n'ont pas encore pleinement exploré les avantages cachés dans les vastes quantités de données produites par leurs instruments de terrain. Composé de diverses applications et algorithmes IIoT, l'écosystème Endress+Hauser Netilion permet aux clients de transformer les données de terrain en informations exploitables pour améliorer l'efficacité, en contournant la pyramide d'automatisation.
- Obtenez une vision approfondie de votre base installée et prenez de meilleures décisions fondées sur les données pour optimiser la maintenance, la production, les opérations et la chaîne d'approvisionnement
- Créez automatiquement des jumeaux numériques à l'aide d'Edge Devices avec un simple système "plug-and-play", nul besoin de toucher à votre SNCC
- Résolvez les erreurs d'instrumentation inattendues à distance avec votre tablette ou votre smartphone