Une technologie dépassée peut compromettre à la fois les process de production et leur disponibilité. Les anciennes technologies de mesure utilisant des composants mécaniques sont moins précises et nécessitent des niveaux de maintenance plus élevés que leurs équivalents modernes afin d'assurer la production. Investir aujourd'hui pour remplacer les vieux appareils mécaniques à l'aide d'une technologie de capteurs innovante sera rentable sur le long terme, à la fois en termes de gains de productivité et de réduction des coûts de maintenance.
Chiffres clés
203 024
euros
tel est le montant de la perte lorsque le traitement des oléfines est arrêté en cas d'utilisation d'une technologie de mesure mécanique obsolète, selon des experts industriels
Ce que vous pouvez faire
Cliquez sur ces diagrammes et découvrez comment vous pouvez réduire les coûts de maintenance dans votre installation chimique !
Grâce aux technologies modernes, vous gardez votre réacteur de polymérisation sous contrôle.
La modernisation de votre production d'éthylène garantit un fonctionnement sans à-coups avec des données fiables, permettant ainsi d'améliorer la productivité et d'éviter des arrêts imprévus.
Une mesure fiable, à intervalles réguliers, du pH de l'eau de refroidissement nécessite un nettoyage du capteur au moins tous les deux jours, ce qui requiert beaucoup d'efforts en termes de temps et de personnel.
Un contrôle réduit du process génère un fractionnement peu fiable – par exemple, la commande à distance est impossible en raison de la technologie de mesure de niveau obsolète.
Mesure efficace de la viscosité de polymérisation
La viscosité est une propriété cruciale des fluides et un paramètre de mesure fondamental dans le contrôle des process de polymérisation. En tant que variable, elle peut être utilisée pour contrôler la qualité des produits. Les anciens appareils de mesure de viscosité utilisant des composants mécaniques nécessitent un entretien régulier pour s'assurer que les filtres restent propres et que la production fonctionne.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre Coriolis Promass I d'Endress+Hauser offre de multiples avantages par rapport aux anciens appareils mécaniques, pour des performances de pointe à des coûts de fonctionnement réduits.
- Aucun filtre n'est nécessaire, d'où des économies de temps et d'argent considérables en matière de maintenance, ainsi qu'une performance et une sécurité durables des process
- Optimisez la qualité des produits grâce à un point de mesure unique. Mesure multivariable en ligne du débit, de la densité, de la température et de la viscosité
- Minimisez la perte de pression grâce à une conception droite et à un seul tube
Prolongez la durée de vie des capteurs
Dans les oléfines, la mesure du pH de l'eau d'extinction contaminée à intervalles réguliers peut contribuer dans une large mesure à éviter l'encrassement du fond de la tour. Le nettoyage des capteurs au moins tous les deux jours est nécessaire, une activité qui demande beaucoup de temps et de travail et qui, si elle n'est pas effectuée, peut entraîner la nécessité de les remplacer toutes les deux semaines.
Notre expertise dans le domaine
Le Liquiline CDC90 d'Endress+Hauser prolonge la durée de vie de votre capteur de plus de trente fois.
- Gagnez du temps grâce au nettoyage et à l'étalonnage en cours de process, sans qu'il soit nécessaire de retirer les électrodes
- Augmentez l'efficacité grâce à des systèmes d'autodiagnostic tels que les contrôles de conditionnement des capteurs
- Favorisez la sécurité des personnes et des process, car aucune manipulation d'eau contaminée n'est nécessaire
Prévenez les arrêts imprévus
L'utilisation de vieux appareils de mesure du niveau magnétique pendant le fractionnement des oléfines dans des environnements à haute température peut réduire la sécurité et entraîner des mesures peu fiables. De plus, des arrêts imprévus peuvent se produire si la température devient trop élevée.
Notre expertise dans le domaine
Le radar filoguidé Levelflex FMP51 d'Endress+Hauser vous garantit un fractionnement contrôlé et fiable.
- Mesurez les niveaux à distance, en continu et de manière fiable dans des conditions de haute température, en utilisant le principe du temps de parcours
- Évitez les arrêts imprévus en détectant les faux déclenchements qui paralysent vos appareils
- Renforcez la sécurité grâce à une deuxième unité connectée au système de sécurité actif
Avantages
Avec plus de 60 ans de savoir-faire en matière d'applications dans les industries chimiques, nous construisons une relation durable avec nos clients. En gardant vos avantages à l'esprit, nous veillons à ce que vous obteniez l'assistance nécessaire pour optimiser vos process, de la sélection du bon capteur à la maintenance sur site. La base de votre succès repose sur notre équipe service mondiale et notre force de vente située au plus près de vos installations afin de vous apporter confiance et satisfaction.
Chiffres clés
13 000
employés dans le monde entier
Chiffres clés
jusqu'à 130 000 €
d'économies de coûts par an pour la maintenance de votre électrode pH en cas d'utilisation de notre système de nettoyage et d'étalonnage automatisés Liquiline, si l'on considère 10 points de mesure au sein de votre installation
Chiffres clés
650 000+
débitmètres Coriolis installés avec succès
Nos avantages
Quel que soit le process ou l'application en génie chimique, la dernière génération de capteurs Endress+Hauser vous permettra d'atteindre vos objectifs de productivité et de coût, en fournissant des mesures précises et en réduisant la maintenance ainsi que les temps d'arrêt liés aux étalonnages et aux tests de fonctionnement périodique. De plus, nos équipes de vente et de service sont disponibles dans le monde entier pour une assistance de bout en bout, depuis le choix des capteurs appropriés pour remplacer les anciens appareils jusqu'à la conception de plans de maintenance personnalisés.
- Nettoyage et étalonnage sûrs en cours de process, autodiagnostic et test de fonctionnement périodique sans effort grâce à une instrumentation intelligente avec les fonctionnalités Heartbeat Technology intégrées
- Diagnostics avancés pour la prévention des arrêts imprévus
- Données de terrain mobiles directement disponibles avec des étiquettes RFID pour un accès rapide aux informations sur les actifs
- Plateformes unifiées de transmetteurs pour soutenir une approche de maintenance fiable et ciblée
- Instruments parfaitement adaptés, à la sécurité intrinsèque et aux besoins en haute précision, afin de fournir des données fiables et assurer la sécurité des process