-
Ausstellung oder Messe
Digitalisieren Sie Ihre Anlage mit IO-Link
Digital und kostengünstig
Digitalisierung der letzten Meile:
Smarte Ethernet Geräte wie Ventilinseln, Remote IOs, Datenschreiber, Flüssigkeitsanalysatoren oder Durchflussmessgeräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich: Damit stehen Offline-Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Geräteaustausch für alle Geräte zur Verfügung.
Hauptvorteile für Ingenieure
Einfache und effiziente Integration, z. B. durch die Verwendung von
standardisierten Funktionsblöcken.Ideales Zusammenspiel von Industrial Ethernet High-End-Geräten
mit einfachen IO-Link Geräten.Reduzierte Kabel- und Steckervielfalt, Ersatz von DI/DO/
PNP/NPNP/NPN/Impuls/0...10 V/4...20 mA Signalen.Reduzierte Sensorvielfalt, z. B. durch Konfiguration von
Schaltpunkten mit IO-Link.Schnelle Inbetriebnahme, z. B. durch standardisierte
Verkabelung und automatisierte Parametrierung.
Hauptvorteile für Bediener und Instandhalter
Hohe Präzision durch digitale Signalübertragung.
Fernzugriff und Parametrierung von IO-Link Geräten.
Verfügbarkeit von Diagnosen mit Ursache und Behebungsmaßnahmen,
einschließlich Kabelbrucherkennung.Einfacher Geräteaustausch durch automatisierbare
Parameterspeicherung und Download.
Highlights unserer IO-Link Geräte
Konformität mit der neuesten IO-Link Spezifikation V1.1.
gewährleistet beste Interoperabilität.Zusätzlich verifizierte Testcenter-Integration, z. B. mit
Rockwell Automation, Turck und Siemens IO-Link Master.Verwendung des Smart Sensor Profils Version 2 für einfaches Engineering.
D.h. Bereitstellung von Profilkennungen, Beschreibung der Prozessdatenstruktur,
Produkt-ID, Firmware-Revision und anwendungsspezifischem Tag.Bereitstellung zuverlässiger Diagnosedaten, basierend
auf NAMUR NE 107."Premier Integration" in Rockwell Automation Systeme.
Ihre Vorteile
"Plug-and-Produce"-Geräteaustausch:
Zeitsparende Parametrierung über das Engineering-System,
keine zusätzliche Software erforderlich.Umfassender Zugriff auf Geräte-, Diagnose- und Prozessdaten.
Schneller Upload/Download von Daten für Instandhaltung und Service.
Einfacher Betrieb:
Zeitsparendes Endress+Hauser Bedienkonzept.
Optimale Benutzerfreundlichkeit durch geführte Parametrierung.
Benutzerspezifische Menüstrukturen und Gerätezugriff.
Digitalisierung der letzten Meile
![](/__image/a/6005002/k/43122ddbf01b2e0bc3f7c1171c4166f055cd09cc/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Logo_transp.jpg)
Smarte Ethernet Geräte wie Ventilinseln, Remote IOs, Datenschreiber, Flüssigkeitsanalysatoren oder Durchflussmessgeräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich: Damit stehen Offline-Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Geräteaustausch für alle Geräte zur Verfügung.
Offenheit durch IO-Link
Die IEC 61131-9 Norm für IO-Link stellt eine umfassende, offene, herstellerunabhängige und stabile Grundlage für Ihre Investitionen dar.
Alle Endress+Hauser IO-Link Produkte sind nach IO-Link Version 1.1
getestet und zertifiziert.Die Technologie hat sich in der Praxis bewährt und verfügt über eine schnell wachsende installierte Basis von über 9 Millionen Geräten weltweit.
Nähere Informationen: www.io-link.com
Die digitalisierte Anlage
![](/__image/a/6012411/k/f69502db84f1c1a50095be6f1ff84a4483327b81/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_DE_V2.jpg)
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
Downloads
-
Kompetenzbroschüre IO-Link
Digitalisieren Sie Ihre Anlage mit IO-Link. Smarte Ethernet Geräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich
Dateigröße:
Dateiname: