Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Neue Produkte für die Kraftwerks- und Energieindustrie

Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkteinführungen und Innovationen

Grafik Wärmekraftwerk Übersicht ©Endress+Hauser
Präzise Überwachung erhöht die Lebensdauer Ihrer Anlage
Wärmekraftwerke

Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz in Ihrem Wärmekraftwerk

Unsere Produkte ermöglichen eine zuverlässige und genaue Überwachung des Verbrauchs von Brennstoffen, Wasser und Dampf sowie der Zufuhr von Chemikalien und erhöhen so die Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit.

  • Robuste Druck- und Temperaturtransmitter bieten höchste Zuverlässigkeit und erfüllen die SIL- und Ex-Anforderungen
  • Erreichen Sie eine präzise Messung des Wasserdurchflusses ohne und mit minimalen oder gar keinen Anforderungen an den Zulauf, um eine optimale Leistung zu gewährleisten
  • Überwachen Sie Ihre Zufuhr von Flüssigkeiten und Feststoffen zuverlässig und sogar berührungslos für hohe Verfügbarkeit und Bedienersicherheit
  • Präzise Überwachung der Qualität von Brennstoff, Dampf und Wasser erhöht die Lebensdauer Ihrer Anlage

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Wärmekraftwerke

Zusammenarbeit von Dienstleistungsexperten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Dynamische Analyse der installierten Basis

Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.

  • Erhöhen Sie die Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
  • Ermitteln Sie Ineffizienzen und verhindern Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfähigkeit der installierten Basis.
  • Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe durch eine geeignete Wartungs- und Migrationsstrategie
  • Verschaffen Sie sich volle Transparenz und erhöhen Sie die Zugänglichkeit zu den Informationen Ihrer installierten Basis.

Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung

Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezielle Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator-Tool macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach. Testen Sie den Applicator!

Grafik: Übersicht über Wasserkraftwerke ©Endress+Hauser
Präzise Messungen im Wasserkraftwerk sichern Effizienz und Verfügbarkeit
Wasserkraftwerke

Erhöhen Sie die Sicherheit und Effizienz in Ihrem Wasserkraftwerk

Der Füllstand des Wasserspeichers und des Unterbeckens sowie die Durchflussmenge in der Druckleitung sind wichtige Messwerte zur Überwachung der Effizienz Ihres Kraftwerks. Veränderungen im Wirkungsgrad können auf ein Problem mit einer Turbine hinweisen. Die zuverlässige Überwachung der Öl- und Luftkühlsysteme trägt dazu bei, die Gesamtverfügbarkeit des Kraftwerks zu erhöhen.

  • Sichere Überwachung der Kühlleistung mit robusten Transmittern zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Sorgen Sie für einen stabilen Wasserfluss und eine konstante Ölqualität (Viskosität und/oder Dichte) mit kurzen oder keinen Einlaufstrecken, um Platz und Kosten zu sparen und gleichzeitig die Betriebszeit Ihrer Anlage zu erhöhen.
  • Messen Sie den Füllstand des Wasserspeichers, des Pumpensumpfes und des Nachlaufbeckens zur Überwachung der Effizienz mit nicht-invasiven, zuverlässigen Radarsensoren

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Wasserkraftwerke

Prozessübersicht für ein Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk ©Endress+Hauser
Kombikraftwerk (kurz GuD-Kraftwerk)
Kombikraftwerk (kurz GuD-Kraftwerk)

Erhöhte Sicherheit und Effizienz in Ihrem Kombikraftwerk

  • Verbesserung der Sicherheitsüberwachung der Konzentrationen von Desinfektionsmitteln und TOC (Total Organic Carbon): Niedrige Konzentrationen oder ein Mangel an Desinfektionsmitteln im Kühlwassersystem können zur Bildung von schädlichen Bakterien führen, die das Risiko für die Mirarbeiter erhöhen und mögliche Ausfallzeiten zur Folge haben. Bereits geringste Konzentrationen von organischem Kohlenstoff (TOC) im Reinstwasser können zu Anlagenstillständen führen.
  • Verbesserung der Prozessverfügbarkeit mit Hilfe der Dynamischen Analyse der installierten Basis: Gewinnen Sie Transparenz über Ihre Anlagen, verwalten Sie kontinuierlich den Wartungsbedarf für Ihre Messgeräte und rationalisieren Sie die Bestellung von MRO-Geräten.
  • Effizienzsteigerung durch zuverlässige Überwachung des Kühlwasser- und Brennstoffflusses: Durchflusstechnologien erfordern häufig Ein- und Auslaufstrecken. Die Verwendung von Promass Q für die Messung des Erdgasdurchflusses löst dieses Problem mit einer hervorragenden max. Messabweichung von 0,25 % Massefluss. Für Kühlwasser leistet Promag W 0 x DN FB dasselbe, ohne Druckverlust und mit integrierter Überwachung der Leitfähigkeit.

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Kombikraftwerke

Einfacher Zugang und Visualisierung von Messdaten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Tieferer Einblick in die Prozess- und Messgeräteperformance

Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es den Anwendern, die besten Entscheidungen zu treffen.

Endnoten

Möchten Sie mehr über unsere Angebote für die Kraftwerks- und Energieindustrie erfahren?