Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

La serie Compact Line assicura prestazioni elevate in una costruzione compatta. Il portfolio di prodotti include Micropilot FMR43, un dispositivo radar compatto per misure di livello senza contatto a 80 GHz o 180 GHz, il collaudato sensore di livello Liquiphant FTL43 e l'affidabile Cerabar PMP43 per la misura della pressione e del livello idrostatico. Appositamente sviluppate per soddisfare i requisiti delle applicazioni igieniche, le nostre soluzioni aumentano la produttività, la sicurezza e la semplicità dei processi.

Vantaggi in breve

  • Massima semplicità grazie all'assistenza digitale
  • Maggiore flessibilità grazie al design compatto
  • Prodotti e processi più sicuri grazie alla costruzione igienica
  • Massima produttività grazie alla Heartbeat Technology
  • Standardizzazione favorita da un'unica interfaccia utente
Produttività: incredibilmente compatta, straordinariamente scalabile ©Endress+Hauser

Incredibilmente compatta, straordinariamente scalabile

Dal primo batch alla commercializzazione, i prodotti vengono sottoposti a vari processi, in recipienti di diverse dimensioni e con diverse esigenze. Con Compact Line, è possibile utilizzare una linea di prodotti coerente sia nei piccoli recipienti di stoccaggio e processo che nei serbatoi e nei silos di grandi dimensioni. Ciò favorisce la standardizzazione e migliora, quindi, omogeneità, efficienza costi, facilità di manutenzione e scalabilità. Utilizzate gli stessi strumenti di misura nelle diverse fasi di sviluppo del prodotto, dai processi su piccola scala alle applicazioni su grande scala.

Produttività: incredibilmente performante, straordinariamente efficiente ©Endress+Hauser

Incredibilmente performante, straordinariamente efficiente

Le operazioni di manutenzione possono provocare ritardi o fermi impianto a loro volta causa di perdite economiche rilevanti. Anche in questo caso, Compact Line non scende a compromessi quando si tratta di migliorare le prestazioni dell'impianto e ridurre i costi operativi. Con la Heartbeat Technology è possibile richiedere ed effettuare in meno di tre minuti una verifica tracciabile e documentata secondo ISO9001, senza interrompere il processo.

Sicurezza del prodotto e del processo: incredibilmente igienica, straordinariamente affidabile ©Endress+Hauser

Incredibilmente igienica, straordinariamente conforme

Per ottimizzare la sicurezza, l'efficienza e i costi del prodotto e del processo nelle applicazioni igieniche, è molto importante poter contare su operazioni di pulizia semplici e sicure. Grazie alla sua costruzione igienica, Compact Line è compatibile con i sistemi in linea di sterilizzazione (SIP) e pulizia (CIP).. Tutte le parti a contatto con il processo soddisfano i requisiti delle certificazioni EHEDG, 3-A e ASME BPE. La tracciabilità di tutti i materiali a contatto con il processo, assicurata e completamente documentata, soddisfa i requisiti di FDA, EC1935/2004 o cGMP.

Semplicità: incredibilmente capace, straordinariamente semplice ©Endress+Hauser

Incredibilmente capace, straordinariamente semplice

Per configurare e utilizzare i dispositivi Compact Line non occorre uno specialista. Il display tattile a colori assicura un'ottima visibilità ed è utilizzabile in modo estremamente facile e intuitivo. Le operazioni di messa in servizio e manutenzione sono supportate da procedure guidate che aiutano a prevenire gli errori. La app SmartBlue permette di accedere agli strumenti tramite smartphone o tablet con la tecnologia Bluetooth®. Grazie a una sola interfaccia utente per tutte le tecnologie di misura, è possibile risparmiare sui costi di formazione.

Misuratori per applicazioni continue di misura del livello e della pressione

Ulteriori informazioni su Compact Line.

Compact Line nell'industria farmaceutica ©Endress+Hauser

Industria farmaceutica

I vostri processi richiedono una costruzione assolutamente asettica e prestazioni massime anche in spazi di installazione limitati? Oltre che la precisione di misura, Compact Line assicura conformità, compattezza ed efficienza di livello superiore. Aumentate la produttività e riducete i tempi di commercializzazione standardizzando sul portfolio più completo a tutti i livelli.

Leggete l'intervista agli esperti del settore farmaceutico e scoprite che cosa pensano di Compact Line.

Compact Line nell'industria alimentare ©Endress+Hauser

Industria alimentare

Nella produzione di bevande analcoliche o alcoliche, latticini, oli o altri alimenti, la riduzione dei costi operativi rappresenta un vantaggio competitivo decisivo. Considerando che la sicurezza alimentare non può essere in alcun modo trascurata e che è fondamentale disporre di processi di produzione affidabili ed economicamente vantaggiosi, Compact Line può supportarvi mettendo a vostra disposizione i migliori dispositivi di misura per applicazioni igieniche, rispondenti a tutti i requisiti del settore.

Leggete l'intervista agli esperti del settore alimentare e scoprite cosa pensano di Compact Line.

La linea ideale per le applicazioni igieniche

/

Volete saperne di più?

Contattateci tramite il modulo seguente.

Note finali

Ulteriori informazioni su Compact Line