Sonde di livello radiometriche
Sensori di livello per la misura continua e controllo del livello in liquidi e solidi sfusi con dispositivi Gamma
Le sonde di livello radiometriche con contenitore di carica e Gammapilot forniscono valori di misura affidabili laddove altri principi di misura non possono più essere utilizzati per via delle condizioni di processo estreme o delle condizioni meccaniche, geometriche o di costruzione. I sensori di livello Gamma sono destinati al controllo del livello non a contatto, alla misura del livello continua e alla misura di densità e interfaccia in liquidi, solidi, sospensioni o fanghi. Scoprite l'ampia gamma di sonde di livello radiometriche, fate clic sul pulsante seguente.
You've viewed 8 of 32 products
Con i sensori di livello radiometrici è possibile eseguire quattro attività di misura (misura continua del livello, controllo di livello, densità e interfaccia) anche in condizioni di processo estreme. La radiazione del contenitore di carica gamma viene emessa senza essere attenuata in una sola direzione e si muove in tutte le altre direzioni. Questo garantisce la massima sicurezza per il personale e una misura affidabile.
Sonde di livello radiometriche: principio di misura
La carica gamma, isotopo di cesio o cobalto, emette una radiazione gamma attenuata al passaggio attraverso i materiali. La misura deriva dall'assorbimento della radiazione da parte del prodotto da misurare, provocato dalle variazioni di livello. Il sistema di misura consta di una carica, un contenitore di carica e un trasmettitore compatto che funge da ricevitore.
Vantaggi
- Misura non a contatto dall'esterno
- Per eseguire attività di misura estreme laddove altri principi non possono più essere utilizzati
- Contenitore di carica con accensione e spegnimento manuale o pneumatico e lucchetto, serratura o catenaccio per fissare la posizione di accensione o spegnimento