Protezioni da sovratensione momentanea
Protezioni da sovratensione momentanea
La disponibilità dell'impianto è un aspetto molto importante, in quanto brevi interruzioni della produzione possono provocare ingenti danni alle vendite. Di conseguenza, è necessario garantire una protezione dei dispositivi, ad esempio, la protezione da sovratensione momentanea, oltre a un'elevata disponibilità dei componenti dell'impianto. Scariche elettriche dirette e indirette e operazioni di commutazione all'interno di un processo possono produrre sovraccarichi di tensione sulle linee di rifornimento e sui circuiti di comunicazione, come ad esempio i sistemi con bus di campo.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portfolio
Il nostro portfolio di protezioni da sovratensione momentanea comprende:
- Protezione da sovratensione momentanea per guida DIN
- Protezione da sovratensione momentanea da campo
- Protezione da sovratensione momentanea per cavi di segnale
- Protezione da sovratensione momentanea per linee di comunicazione dei bus di campo
- Protezione da sovratensione momentanea per linee di alimentazione
Le protezioni da sovratensione momentanea vengono impiegate principalmente nell'automazione di processo e nelle tecnologie di misura e comunicazione dei settori chimico, farmaceutico, acque potabili e reflue e alimentare.
Principio di misura
Le protezioni da sovratensione momentanea vengono impiegate per proteggere i componenti elettronici nei dispositivi da campo che potrebbero andare essere irrimediabilmente danneggiati. Garantiscono che le sovratensioni che si producono nei cavi di segnale (ad es. 4 ... 20 mA), nelle linee di comunicazione dei bus di campo (HART, PA, FF) e nelle linee di alimentazione, siano scaricate a terra in tutta sicurezza. Nessuna conseguenza sulla funzionalità del componente elettronico da proteggere, grazie alla connessione senza impedenza dell'unità di protezione che impedisce l'introduzione di sbalzi di tensione di interferenza.
Vantaggi
- Sono disponibili (opzionale) completi di approvazioni ATEX e SIL2 di sicurezza intrinseca
- Disponibilità di protezione da sovratensione momentanea da campo o per guida DIN
- Disponibilità di protezioni da sovratensione momentanea per linee di alimentazione, cavi di segnale e linee di comunicazione dei bus di campo
- La perfetta integrazione della protezione da sovratensione momentanea ai componenti elettronici coinvolti nell'automazione di processo e nella tecnologia di misura del processo consente una maggiore disponibilità dell'impianto