Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine di una microcella a deflusso Raman per i bioprocessi a valle

Cella a deflusso Raman

Riducete il costo dei bioprocessi a valle e garantite ai pazienti risultati più sicuri

KRFC
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Temperatura

    Funzionamento:
    0...40 °C/
    32...104 °F
    Stoccaggio:
    -20...60 °C/
    -4...140 °F

  • Umidità relativa

    Stoccaggio:
    < 90% in assenza di condensa

  • Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

    46 x 25 x 11 mm
    1.8 x 1.0 x 0.4 inch

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-10

  • Compatibilità dell'ottica di campionamento

    Banco di flussaggio micro

  • Pressione

    Pressione max.:
    4,8 barg/70 psig

  • Materiali parti bagnate

    Corpo: acciaio inox 316L
    Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi
    Rifinitura superficiale:
    Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4
    Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993

  • Metodo di sterilizzazione

    CIP/SIP

  • Connessione al processo

    5/16-24 ferrule a fondo piatto
    Tubi fino a OD 3/16 inch

  • Spessore percorso fluido

    2,5 mm

  • Condizioni di flusso

    Laminare

  • Portata volumetrica massima della cella a deflusso

    15 mL/min