![Cavo in fibra ottica elettroottico (EO) Raman con connettore EO e sonda Rxn-10 Foto del prodotto cavo in fibra ottica elettroottico (EO) Raman con connettore EO e sonda Rxn-10](/__image/a/9484366/k/4a8d9d108c8dd08e3203fc45a53715f09b7e68a9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Raman%20Rxn-10%20probehead%20with%20EO%20fiber%20cable.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura
Campo: -40 ... 70 °C
Campo applicativo
La connessione delle nostre sonde integrate e dei nostri analizzatori integrati Raman avviene tramite cavi in fibra ottica elettroottici (EO) con interblocco elettrico a bassa tensione integrato e componenti del cavo in fibra ottica raggruppati in un assemblaggio con omologazione CSA. Omologato per l'uso all'interno/all'esterno, il connettore EO è progettato per proteggere la connessione da fattori esterni, evitare rotture e garantire la sicurezza della connessione. I cavi in fibra ottica elettroottici sono disponibili in svariate lunghezze con cavi di estensione per semplificare l'installazione e l'analisi a distanza.
Impiego in tutte le installazioni di analizzatori integrati Rxn Raman
Supporto dell'analisi a distanza per misure sia in laboratorio sia di processo
Utilizzo in molteplici settori: industria farmaceutica, chimica, Oil & Gas, alimentare e delle bevande
Vantaggi
Semplice design "plug and lock"
Interblocco di sicurezza integrato per evitare l'esposizione al laser
Certificazione per l'uso in aree pericolose
Cavo omologato per l'uso all'interno/all'esterno - rinforzo interno ignifugo, resistente ai funghi
Disponibilità in diverse lunghezze per soddisfare le vostre esigenze di installazione
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
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
Raman Fiber Optic Cables Technical Information
System design and specifications for Raman fiber optic cables
EN IT 14/09/2021Lingua:
Inglese
Versione:
14/09/2021
Dimensione del file:
316.6 KB
Nome del file:
TI01641CEN_0121.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Raman Fiber Optic Cables Operating Instructions
Commissioning, operation,and maintenance details for
Raman fiber optic cablesEN IT 14/09/2021Lingua:
Inglese
Versione:
14/09/2021
Dimensione del file:
582.6 KB
Nome del file:
BA02177CEN_0121.pdf
-