Teqwave F - Dispositivo di misura della concentrazione per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle tubazioni
Teqwave F - Dispositivo di misura della concentrazione per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle tubazioni
Sintesi delle specifiche
Campo di misura
Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione di concentrazione, massimo 0 - 100 %. Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura secondo la scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% massimo Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Teqwave F è ideale per l'analisi di liquidi in tempo reale nei tubi, in particolar modo negli skid. Per i produttori di attrezzature e i clienti finali il dispositivo in linea è molto importante poiché consente una misura precisa della concentrazione in loco. Teqwave riduce i consumi operativi grazie al monitoraggio di vari parametri di misura contemporaneamente. Adattate il vostro trasmettitore Teqwave alle vostre esigenze produttive: potete definire ed estendere individualmente il vostro campo di misura grazie alla soluzione applicativa flessibile.
La guida d'onda acustica è in grado di misurare le minime variazioni con precisione e affidabilità
Misura continua della concentrazione dei liquidi nei tubi.
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 8 ... 25 (3/8 ... 1")
Design fullbore senza perdita di pressione
Installazione conforme e semplice mediante guida DIN
Schermo touch a colori da 3.5" TFT o indicazione LED
4-20 mA, Modbus TCP
Vantaggi
Semplice ed efficiente: analisi di liquidi in loco in tempo reale
Completa trasparenza: monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento
Maggiore sicurezza di processo: misura affidabile grazie al sensore robusto che non richiede manutenzione
Risparmio economico: minor numero di punti di misura grazie alla misura multivariabile
Utilizzo personalizzato - concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati
Controllo di processo semplificato: funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato
Backup locale dei dati: salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Dispositivo di misura in linea intelligente e flessibile - specifico per il vostro processo. Facile ed efficiente - analisi dei liquidi in tempo reale in situ. Misura continua della concentrazione di liquidi nelle tubazioni.
Caratteristiche del sensore
Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - minori punti di misura grazie alla misura multivariabile. Diametro nominale: DN 8 a 25 (³⁄₈ a 1"). Design full bore senza perdita di pressione.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni. Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Diametro
DN 8 (3/8“) ... DN 25 (1“)
Variabili misurate
Concentrazione, densità, velocità del suono, temperatura
Errore di misura massimo
Densità: ± 0,01 g/cm³ Temperatura: ± 0,5 K Velocità del suono: 2m/s
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% massimo Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Indicazione dello stato dei LED Display touch TFT a colori
Uscite
4-20mA / Modbus TCP
Alimentazione
DC 24 V (18 ... 35 V)
Approvazioni Ex
Area non pericolosa UK; Area non pericolosa
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick
Principio di misura
Concentrazione ad ultrasuoni
Nome del prodotto
Dispositivo di misura in linea intelligente e flessibile - specifico per il vostro processo. Facile ed efficiente - analisi dei liquidi in tempo reale in situ. Misura continua della concentrazione di liquidi nelle tubazioni.
Caratteristiche del sensore
Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - minori punti di misura grazie alla misura multivariabile. Diametro nominale: DN 8 a 25 (³⁄₈ a 1"). Design full bore senza perdita di pressione.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni. Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Diametro
Da DN 8 (1/4“) a DN 25 (1”)
Variabili misurate
Concentrazione, densità, velocità del suono, temperatura
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s
Campo di misura
Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione di concentrazione, massimo 0 - 100 %. Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura secondo la scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Design
In linea
Materiale
Materiale della custodia del sensore: Acciaio inox V4A 1.4571
Temperatura di processo
Da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)
Pressione di processo
max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Certificazione Ex
Area non pericolosa Regno Unito; Area non pericolosa.
Materiale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Materiale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .