Soluzioni affidabili a sostegno della produzione di batterie
Per processi di produzione di batterie sicuri e sostenibili
In questa fase di passaggio globale alle energie rinnovabili, le batterie agli ioni di litio alimentano dispositivi essenziali, dagli smartphone ai veicoli elettrici. Nell'ottica ESG, i produttori di batterie devono garantire processi sicuri e trasparenti. Grazie alla nostra vasta competenza nel settore minerario, materie prime e metalli, nel settore dell'energia e nel settore dell'industria chimica, siamo il vostro partner di fiducia per quanto riguarda le soluzioni per la produzione di batterie, che facilitano la transizione energetica.
Oltre 3 miliardi di tonnellate
Si stima la quantità di metallo necessaria per raggiungere lo zero netto entro il 2050
Precisione e sicurezza per migliorare la produzione di batterie
I nostri esperti conoscono perfettamente le sfide che i produttori di batterie devono affrontare. In un settore soggetto a rapida espansione, regole stringenti ed evoluzione della domanda, Endress+Hauser è un partner esperto e competente.
Precisione nel campo dei minerali destinati all'impiego nelle batterie: i nostri strumenti forniscono misure estremamente accurate per minerali di elevata purezza.
Garanzia di sicurezza: strumenti con certificazione TÜV e conformità SIL che garantiscono il rispetto dei requisiti di sicurezza.
Strumentazione all'avanguardia: forniamo taratura automatizzata, tecnologia Raman e analisi "in linea" in scala di laboratorio che aumentano la precisione, semplificano la documentazione e consentono la creazione di report digitali.
Applicazioni
Precisione grazie all'innovazione Raman
Dati i maggiori livelli di depurazione necessari per i minerali destinati all'impiego nelle batterie, comprendiamo l'esigenza di misure caratterizzate da un elevato grado di precisione. Inoltre, vista la sempre maggiore attenzione al monitoraggio ESG, un'analisi avanzata può fornire una maggiore tracciabilità dei dati.
La nostra expertise nel settore
Le nostre tecnologie di misura sono progettate per migliorare i vostri processi di produzione delle batterie fornendo informazioni sui dati precise e versatili. La tecnologia Raman offre soluzioni di monitoraggio e analisi in tempo reale in grado di migliorare sensibilmente la qualità del prodotto, garantire la conformità normativa e semplificare le vostre attività. Scoprite come la competenza di Endress+Hauser nel campo della tecnologia Raman può potenziare i vostri processi di produzione di batterie per una maggiore efficienza e affidabilità.
Safety by design
I processi di produzione di batterie richiedono elevati standard di sicurezza integrati lungo l'intera catena produttiva. I nostri comprovati strumenti sono dotati di conformità TÜV e SIL, quindi i requisiti di sicurezza sono sempre soddisfatti.
La nostra expertise nel settore
Le nostre soluzioni per la sicurezza funzionale SIL sono progettate per garantire il massimo livello di sicurezza nei processi industriali. Grazie alle nostre vaste competenze e a una gamma completa di strumenti, vi aiutiamo a ridurre i rischi, a soddisfare gli standard di sicurezza e a salvaguardare le vostre attività. Scoprite oggi stesso le nostre offerte per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei vostri processi industriali.
Tutta la potenza dei dati a disposizione
Per sfruttare la potenzialità di processi decisionali basati sui dati e migliorare l'efficienza della vostra strumentazione, affidatevi ai servizi di analisi dei certificati di taratura di Endress+Hauser.
La nostra expertise nel settore
I servizi di analisi dei certificati di taratura di Endress+Hauser assicurano che le vostre attività si svolgano all'insegna dell'efficienza e della precisione. I nostri esperti analizzano meticolosamente i certificati di taratura per fornire informazioni utili per l'ottimizzazione dei vostri processi.
Individuando potenziali problemi e suggerendo miglioramenti, garantiamo che i vostri strumenti funzionino al meglio, nel rispetto degli standard di settore e migliorando le vostre prestazioni operative complessive.
Questo approccio innovativo offre soluzioni diagnostiche e informazioni avanzate, garantendo il massimo livello di prestazioni dei vostri strumenti.
Ottimizzando il controllo dei processi e riducendo i rischi operativi, la Heartbeat Technology offre un vantaggio competitivo sia nel settore di produzione di batterie così come in altri campi.
La nostra expertise nel settore
Grazie alle sue capacità di auto-diagnostica e monitoraggio proattivo, la Heartbeat Technology aumenta affidabilità ed efficienza della vostra strumentazione, riducendo al minimo i tempi di fermo impianto e i costi di manutenzione.
Vantaggi
Il settore di produzione di batterie è in rapida crescita e in costante evoluzione. La nascita di nuove tecnologie per migliorare il ciclo vitale delle batterie in tutte le fasi produttive, dall'estrazione mineraria al riciclo, richiede soluzioni innovative per far sì che i processi soddisfino la domanda del settore.
In oltre 70 anni, Endress+Hauser ha accumulato conoscenze applicative intersettoriali che si traducono in competenza nel campo della produzione di batterie. Scegliendoci come partner, la vostra azienda potrà avvalersi di soluzioni affidabili, sicure e innovative per la produzione di batterie.
33%
Crescita stimata per il settore delle batterie ogni anno fino al 2030
400 miliardi di dollari USA
Valore stimato del settore delle batterie entro il 2030
18 milioni
Stima dei nuovi posti di lavoro creati dal settore delle batterie entro il 2050
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .