Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Chargement et déchargement rapide, précis et transparent grâce aux skids de comptage Endress+Hauser
Les pétroliers sont souvent utilisés pour le chargement et le déchargement dans le secteur du pétrole et du gaz. Pétrole, fuel et pétrole brut : le transport marin de volumes aussi considérables posent bien des défis aux opérateurs. En fonction de la capacité de la pompe et des tuyaux, le déchargement des réservoirs d'un navire peut prendre jusqu'à 24 heures. La sécurité des process est essentielle, de même que la précision des mesures afin d'éviter tout litiges, notamment lorsque les postes d'amarrage sont partagés. Les solutions Endress+Hauser sont alors les assistants parfaits pour augmenter l'efficacité.
Réduisez les temps de négociations jusqu'à 100 %
Conçus en fonction de vos besoins et adaptés à nos débitmètres avancés Coriolis, les skids de comptage Endress+Hauser offrent des débits élevés, sont certifiés OIML R 117 pour la précision des transactions commerciales et intègrent la technologie Heartbeat pour la vérification selon 61511-1 et les diagnostics selon Namur NE 107. Accélérez vos opérations de déchargement de navires et profitez d'un rendement élevé et sûr. Évitez les litiges grâce à des transferts traçables, sécurisés et transparents. Assurez la conformité avec les normes locales et internationales.
Depuis plus de 50 ans, notre réseau mondial d'experts coopère avec des opérateurs de terminaux et de raffineries de pétrole et gaz afin d'optimiser les transactions commerciales maritimes, de la planification à la mise en œuvre et la maintenance.
Améliorez vos performances avec la méthode perte zéro. Évitez les opérations chronophages de sondage manuel et les négociations sur les quantités grâce au système de comptage certifié, standardisé et sécurisé de Endress+Hauser.
Réduisez les risques lors de la mise en œuvre de vos projets à l'aide des services d'assistance professionnelle Endress+Hauser tels que la gestion de projets, l'ingénierie détaillée, la fabrication, les essais, la documentation et la certification.
Assurez la rapidité des opérations avec nos services de formation, validation, réétalonnage et maintenance.
Gérez vos actifs tout au long de leur cycle de vie avec l'écosystème Netilion unique d'Endress+Hauser.
Ce que nous offrons
Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de déchargement sur la base du volume et de la masse dans l'industrie du pétrole et gaz. Mettez vos opérations de transport maritime de liquides à jour avec les toutes dernières...
Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de déchargement sur la base du volume et de la masse dans l'industrie du pétrole et gaz. Mettez vos opérations de transport maritime de liquides à jour avec les toutes dernières technologies et assurez la conformité avec les normes locales et internationales.
Capteurs et transmetteurs de température et pression
Skid entièrement assemblé, certifié et testé
Calculateur de débit
Purgeur d'air
Vannes de régulation numérique et d'isolation
Vannes d'arrêt d'urgence
Des options supplémentaires telles que raccordement process aux étalons mobiles et débitmètres maîtres, IHM de surveillance et système intégré de gestion du terminal
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Découvrez nos solutions de surveillance pour les eaux usées et eaux de surface chargées en hydrocarbures qui vous aident à respecter les limites règlementaires en termes de rejet et à réduire les coûts opérationnels.
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Comment maintenez-vous la qualité de l'eau de votre production de vapeur ? Découvrez nos panneaux d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) !
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, simple et conforme pour les process pétroliers et gaziers.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .