Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Avantages des débitmètres clamp-on dans les process industriels

Proline Prosonic Flow W 400 et Prosonic Flow P 500 pour la mesure de débit sans contact même dans des espaces restreints

Photo du Proline Prosonic Flow clamp-on

Mesures fiables, pas d'interruption du process

Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'interrompre le process ou de subir une perte de charge, mais qu'une mesure fiable du débit est nécessaire, les débitmètres à ultrasons peuvent vous aider. Selon vos exigences, Proline Prosonic Flow W 400 ou P 500 est l'instrument de choix. Tous deux sont montés à l'extérieur de la conduite, sans contact avec le fluide ; ils ne nécessitent que des longueurs d'entrée minimales et ne sont pas sensibles aux liquides agressifs. Les patins de couplage sans entretien assurent une mesure stable sur tout le cycle de vie du débitmètre.

La solution idéale pour relever votre défi

Souhaitez-vous en savoir plus sur les avantages et les fonctionnalités de nos débitmètres à ultrasons clamp-on pour trouver la solution idéale à votre application ? Les pages suivantes vous donnent des informations détaillées sur nos offres à ultrasons clamp-on - pour les applications de base comme la surveillance de l'eau et les applications complexes comme la mesure des hydrocarbures liquides.

Image du clamp-on Proline Prosonic Flow dans les applications de base

Débitmètres non invasifs pour les applications de base

La fixation avec raffinement pour vos applications de base : Profitez de FlowDC pour une liberté maximale lors de la planification des points de mesure et de Heartbeat Technology pour une transparence continue du process.

Photo de Proline Prosonic Flow P 500

Débitmètres non invasifs pour applications complexes

Clamp-on avec une robustesse particulière pour vos applications complexes : Bénéficiez de capteurs haute température (jusqu'à 550 °C / 1022 °F) et de mesures d'hydrocarbures liquides.

Fiable, flexible, sans entretien

La gamme de pinces ultrasoniques aux multiples atouts pour la mesure non invasive du débit

Pour en savoir plus sur notre gamme de pinces ultrasoniques, consultez la e-brochure.

Vous voulez en savoir plus ?

Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous.

Notes finale

Sous les projecteurs