Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Surveillance de la génération de vapeur pour le secteur agroalimentaire

Panneaux d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour l'agroalimentaire

Prenez soin de vos générateurs vapeur avec nos panneaux d'analyse SWAS et évitez les dépôts et la corrosion

Les applications de vapeur font partie intégrante de la production de produits alimentaires. Pour un fonctionnement régulier avec une consommation d'énergie minimale et pour la protection de l'équipement, la pureté de l'eau d'alimentation doit être mesurée et documentée. Un contrôle inadéquat peut entraîner des dommages, des arrêts et la perte des garanties. Les solutions intelligentes Endress+Hauser, telles que le panneau SWAS compact peu encombrant, offrent des mesures high-tech groupées pour les paramètres critiques et des économies de coûts opérationnels grâce à la consommation réduite d'eau de refroidissement et de prélèvement.

  • Le panneau SWAS compact économise jusqu'à 70 % d'eau

    comparé aux systèmes SWAS traditionnels

    Le panneau SWAS compact exceptionnel, parfaitement adapté au secteur agroalimentaire, offre une fiabilité, une disponibilité et une traçabilité maximales avec une consommation réduite d'eau de refroidissement et de prélèvement. Cela est assuré par la chambre de passage brevetée avec agencement élaboré des capteurs. Surveillance efficace de la surveillance vapeur et eau pour des économies de coûts et de ressources dans la production de produits alimentaires.

Systèmes de surveillance de la génération de vapeur dans le secteur agroalimentaire Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Les systèmes de surveillance efficaces d'Endress+Hauser assurent une génération de vapeur fiable et sûre dans les process agroalimentaires

Panneau SWAS compact pour l'analyse vapeur et eau dans le secteur agroalimentaire ©Endress+Hauser

SWAS Compact - Panneau d'analyse vapeur et eau peu encombrant pour la production agroalimentaire

Process de génération de vapeur dans la production agroalimentaire ©Endress+Hauser

Process de génération de vapeur dans le secteur agroalimentaire

Les systèmes de surveillance efficaces d'Endress+Hauser assurent une génération de vapeur fiable et sûre dans les process agroalimentaires

Comment pouvons-nous vous aider ?

L'eau pure est indispensable à la sécurité des produits et la réduction des dépenses d'exploitation dans le secteur agroalimentaire. Non seulement pour la production de produits alimentaires elle-même, mais également pour les circuits auxiliaires de process dans la production, p. ex. la génération de vapeur industrielle. La qualité de l'eau doit être conforme aux normes alimentaires sévères et aux garanties des fabricants de la turbine, de la chaudière et de la tuyauterie. Nos panneaux d'analyse SWAS clés en main aident à réduire les coûts de maintenance, les arrêts de process et à rallonger la vie de votre générateur vapeur.

  • Obtenez une assistance et économisez du temps de travail avec un système compact facile d'entretien et d'utilisation et parfaitement adapté à vos besoins. Tous nos panneaux SWAS permettent une surveillance très efficace et, grâce au marquage CE, parfaitement conforme.

  • Profitez d'un système SWAS complet et compact, clés en main, qui analyse le pH, l'oxygène dissous, la conductivité et la conductivité acide dans un seul panneau. Données précises en temps réel de vos points de process critiques sans interruption de la production.

  • Avec un volume d'échantillon de seulement 10 l/h, grâce à un dispositif de mesure breveté dans le panneau SWAS compact, et 70 % d'eau de refroidissement et d'énergie en moins comparé aux systèmes similaires, vous réalisez des économies sur les matières brutes.

  • Vous pouvez intégrer tous les panneaux d'analyse SWAS facilement à vos PLC existants avec différentes interfaces analogiques, numériques ou via une connectivité IIoT.

  • Avec nos systèmes d'analyse vapeur et eau, vous profitez d'une gestion sûre des données vous permettant de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau. Raccordement simple via plug-and-play pour une utilisation rapide sur votre site.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Le directeur général de MVO est très satisfait de la solution d'Endress+Hauser

À l'aide de la platine compacte SWAS d'Endress+Hauser, nous avons pu augmenter considérablement la fiabilité opérationnelle et remplir nos obligations de vérification avec moins d'efforts.

Simon Gutensohn, Directeur général
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • Ce que nous offrons

    Les solutions de surveillance intelligentes pour les générateurs vapeur Endress+Hauser, telles que les panneaux SWAS compacts, fournissent des mesures de pointe et centralisées pour tous les paramètres critiques. Cela assure à vos composants d'être prot...

  • Matériel et logiciel

    • Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT.  Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande. 

    • Mesure de jusqu'à huit...

  • Services

    • Conseil

    • Gestion de projets

    • Vérification lors de la réception du matériel (FAT)

    • Vérification du matériel sur site client (SAT)

    • Certification (CE)     

    • Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés

    • Installation, maintenance et service partout...

Téléchargements

    Qualité d'eau fiable dans les circuits de vapeur

    Vous voulez protéger les chaudières, les turbines et les échangeurs thermiques contre la corrosion et le colmatage ? Jetez un oeil à notre système SWAS Compact et obtenez une qualité d'eau fiable dans vos circuits de vapeur.

    Sécurité opérationnelle maximale dans les circuits eau/vapeur

    Brochure innovation sur l'échangeur de cations par électrodéionisation EDI pour les systèmes d'analyse de la vapeur et de l'eau

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Découvrez d'autres applications pour cette industrie