Instrumentation pour une compression et un transport sûrs et efficaces de l'hydrogène
Prolongation de la durée de vie du compresseur à l'aide d'une instrumentation fiable
Introduction
Instruments de process pour une compression et un transport sûrs de l'hydrogène
Les environnements haute pression nécessitent des capteurs robustes. La fragilisation par l'hydrogène exige des matériaux spécifiques pour une mesure précise et un fonctionnement sûr. Des systèmes fiables de surveillance de la température et du stockage, comprenant des capteurs de pression, de température et de niveau, sont essentiels pour assurer un fonctionnement sûr et efficace pour un avenir plus propre.
Paramètres
Focus sur des paramètres clés
Atténuer la fragilisation des membranes de pression
L'hydrogène peut traverser certains matériaux des capteurs, entraînant une fragilisation et une défaillance potentielle. La sélection de matériaux résistants à la fragilisation par l'hydrogène est cruciale pour garantir la longévité et la précision des capteurs de pression.
La mesure du débit d'hydrogène liquide est fortement affectée par la présence de gaz entraîné. Les débitmètres Coriolis avec technologie à double fréquence ne sont pas affectés par ces conditions d'application.
Les capteurs de niveau doivent être compatibles avec les températures et pressions cryogéniques. Des matériaux et des conceptions spécifiques sont nécessaires pour résister à ces conditions extrêmes et fournir des mesures de niveau précises.
Mesure de la pression d'hydrogène avec une membrane revêtue or
L'hydrogène peut pénétrer dans de nombreux métaux, y compris ceux utilisés dans les membranes et les joints du capteur de pression. Cela peut conduire à un craquage provoqué par l'hydrogène, à une résistance mécanique réduite et à une éventuelle défaillance du capteur. Endress+Hauser propose des capteurs de pression avec des matériaux à membrane spécialisés et un placage conçu pour résister à la perméation de l'hydrogène et pour maintenir une stabilité à long terme dans les environnements riches en hydrogène.
Mesure fiable et précision élevée dans les applications hydrogène
Gamme complète de transmetteurs de pression disponibles avec membrane plaquée or
Connexion Bluetooth pour un accès facile au capteur
Transmetteur de pression intelligent - son état peut être contrôlé sans interruption du process
Mesure du débit
Mesure précise du débit de l'hydrogène
L'hydrogène est le gaz le plus léger qui existe et dans les conditions atmosphériques, il présente une densité 10 fois inférieure au gaz naturel. Comme les flux d'hydrogène ont peu de masse pour propager le son et présentent souvent des vitesses de gaz élevées, les principes de mesure basés sur la vitesse ont des difficultés à produire des résultats de mesure de débit reproductibles et précis. Nos débitmètres Coriolis offrent :
Rangeabilité inégalée pour la mesure de débit d'hydrogène, construction sans joint, SIL et Ex pour une sécurité maximale
Sensibilité de mesure maximale pour atteindre la gamme de mesure de débit massique la plus large
Stabilité supérieure du point zéro, permettant de mesurer l'hydrogène à basse pression avec l'erreur de mesure la plus faible du marché
Spécialiste innovant pour les applications difficiles avec un transmetteur compact facilement accessible
Mesure du niveau
Mesure du niveau capacitive pour les cuves d'hydrogène liquide
La technologie capacitive offre une mesure fiable pour les applications d'hydrogène liquide, insensible à la constante diélectrique, aux vapeurs, à la température ou aux variations de pression, ce qui garantit une mesure de niveau sûre et précise. Notre Liquicap FMI51 offre :
Sécurité améliorée grâce à la technologie capacitive éprouvée
Les composants d'isolation spéciaux et l'électronique séparée assurent que les températures cryogéniques ne nuisent pas aux dispositifs
Utilisation éprouvée et adaptée à une petite cuve de process stationnaire
Sonde de niveau capacitive pour la mesure de niveau continue et d'interface dans les liquides
Études de cas
Découvrez les histoires à succès des clients
Histoire d'un succès
Haut niveau de disponibilité de l'installation de production d'hydrogène
Messer produit de l'hydrogène avec un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de capteurs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important.
Histoire d'un succès
Mesure en temps réel de la qualité de l'hydrogène
Enapter utilise la technologie de mesure d'analyse optique d'Endress+Hauser pour déterminer la pureté de l'hydrogène produit. En savoir plus !
Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.
Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du chemin.
Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une compression et un transport sûrs et efficaces de l’hydrogène.
Mesure et surveillance de l'hydrogène (H2)
L'hydrogène est une solution prometteuse pour réduire les émissions de carbone et son infrastructure se développe rapidement. Découvrez comment Endress+Hauser peut contribuer à la durabilité et assurer la conformité réglementaire.
L'hydrogène offre des avantages écologiques par rapport au gaz naturel et aux combustibles fossiles - mais présente aussi des propriétés difficiles. En savoir plus sur les exigences pour un transport et un stockage sûrs.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .