Mesure en temps réel de la qualité de l'hydrogène
Enapter utilise la technologie de mesure optique d'Endress+Hauser pour déterminer la pureté de l'hydrogène
La production d'hydrogène implique de mesurer sa pureté avec une précision élevée. La mesure est effectuée indirectement par la mesure de sa contamination par des traces d'humidité et traces d'oxygène, présentes dans le milieu seulement dans la gamme des ppm - un défi difficile pour la technologie de mesure en ligne.
Les résultats
La solution développée en commun permet de vérifier la pureté requise (qualité du gaz industriel)
La production des électrolyseurs AEM d'Enapter est désormais prête à être étendue grâce à une efficacité de process éprouvée
Tous les appareils satisfont aux normes de sécurité les plus strictes et aux exigences spécifiques (par ex. transmetteurs de pression avec membrane en or pour éviter la perméation)
Le défi
La mesure de la pureté de l'hydrogène produit est une mission difficile. Pour garantir une efficacité optimale du process, la mesure de traces d'humidité et d'oxygène doit être effectuée de façon fiable et en temps réel. Enapter cherchait une solution de mesure pour vérifier le process de leurs électrolyseurs AEM (à membrane échangeuse d'anions). Il était également important pour Enapter de trouver un partenaire fiable capable d'accompagner la société au-delà de l'analyse du gaz et sur tous les points de mesure.
La réalisation
Enapter a adopté une solution Endress+Hauser pour la mesure de la pureté. Au cœur de la mesure de la qualité : une solution combinée constituée de l'analyseur de gaz TDLAS J22 et de l'analyseur d'oxygène OXY5500 avec un dispositif de conditionnement d'échantillons de gaz pour la détermination des traces d'humidité et d'oxygène. Un certain nombre d'autres appareils de mesure pour la pression, la conductivité, la température et le débit ont également été montés sur l'installation pour assurer une parfaite interaction entre tous les composants.