Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
Historique
Utilisez notre technologie de mesure process pour maximiser votre marge opérationnelle
Mettez en œuvre une technologie d'instruments de pointe dans le raffinage des minéraux critiques
Introduction
Technologie de mesure pour raffineries de minerai, qui vous offre une marge compétitive
L'efficacité du process est essentielle pour permettre la purification durable et sûre des matériaux pour batterie et leur fabrication pour répondre à la demande croissante. Votre process a-t-il besoin de données fiables et précises en temps réel pour rendre vos batteries plus compétitives, et relever les défis que posent la haute pureté et un rendement élevés ? Intégrez à votre process des capteurs intelligents qui fournissent des informations sur les paramètres de qualité non disponibles auprès d'autres fournisseurs. Accélérez vos process de production de batterie avec nos capteurs intelligents, qui comprennent des fonctionnalités de vérification intégrée et de diagnostic permanent avec Heartbeat Technology. Sélectionnez pour votre projet le fournisseur qui peut fournir le portfolio complet pour votre installation de fabrication et de purification de minéraux de batterie.
Focus sur la technologie de process
Purification des précurseurs
Le process de purification des précurseurs présente souvent des défis. La distribution de la taille de particules désirée doit être obtenue avec un débit constant. Surveillez les paramètres critiques pour garantir les performances du process.
Préparation des matériaux des précurseurs
Il est important d'obtenir le mélange de composants correct dès le début de la fabrication de batteries. Le même principe s'applique à la sélection des instruments appropriés.
Mélange du matériau actif
L'enrobage est une étape fondamentale dans le process de fabrication des batteries. Optimisez le rendement en utilisant des données de process en temps réel provenant de process de mélange et de dosage.
Optimiser le rendement
La qualité des produits finaux est essentielle. La technologie de mesure doit offrir la plus haute précision sur toute une gamme de paramètres.
Produits phares
Améliorez votre process de cristallisation
Le process de cristallisation s'accompagne souvent de difficultés, comme le fait de s'assurer que la distribution homogène de la taille des particules tout en maintenant le débit constant. La température, la pression et le niveau sont des paramètres critiques à surveiller pour assurer que le process fonctionne comme prévu.
Le iTEMP TMT142B, un transmetteur de température robuste avec connectivité Bluetooth pour les endroits difficiles à atteindre
Les tubes protecteurs RTD T14 pour les applications de cristallisation, idéaux pour des gradients de température précis
Le Cerabar PMP51B, capteur de pression intelligent avec Heartbeat Technology et connectivité Bluetooth, facile à mettre en service et à utiliser, pour les mesures de pression et de niveau dans les applications de cristallisation
Micropilot FMR62B, le capteur de niveau liquide radar à émission libre le plus fiable pour les applications difficiles dans le cristalliseur et les réacteurs
Préparation du matériau actif de cathode précurseur (PCAM)
Le mélange des composés constituants les batteries est important pour obtenir le bon matériau dès le départ. Ceci vaut également pour la sélection de vos instruments. Vous avez besoin de mesures précises et fiables pour garantir que les proportions des matériaux dans votre batterie ne changent pas d'un lot à l'autre.
Promass F 300 Avec une erreur de mesure de ± 0,05 % pour une très large gamme de températures, le Promass F 300 mesure de manière très précise vos composants onéreux dans vos process de mélange et de dosage
iTHERM ModuLine TMT131 lorsque des temps de réponse rapides sont nécessaires pour assurer une sécurité et une qualité maximales de vos process
Liquiphant FTL51B Avec témoin LED visible, connectivité Bluetooth et même possibilités de mesure de la masse volumique, le FLT51B est votre détecteur de niveau polyvalent pour les process de fabrication de batteries
Memosens CPS11E, un capteur de pH polyvalent pour les mesures analytiques dans la production de mélanges de batteries
Optimisez le rendement du mélange et de l'enrobage
Le mélange correct des matériaux précurseurs en quantités précises est essentiel pour la performance de la batterie. Notre gamme de produits spécifiques allient rentabilité et performances dans les applications de fabrication de batteries pour maintenir un bilan massique précis dans votre process.
Promass I 300 - Débit, densité et viscosité des boues avec un seul appareil, le tube droit Coriolis à passage intégral est fait pour vous aider à obtenir les données de débit et de qualité dont vous avez besoin dans les process de fabrication de batteries
Deltabar PMD55B, capteur de pression différentielle fiable et facile à utiliser pour vos applications telles que la filtration et les applications de niveau
Micropilot FMR43, le meilleur appareil pour la mesure de niveau dans les petites cuves en conditions difficiles, à l'aide de la technologie 180 GHz
Promass Q 300, le débitmètre multiphasique avec une précision de densité de ± 0,1 kg/m3 pour les applications les plus difficiles dans la fabrication de batteries
Maximisez l'efficacité de votre process de production de batterie
Découvrez comment une mesure efficace et utilisée intelligemment peut vous aider à extraire et à concentrer efficacement les minéraux pour batteries
Améliorez la durabilité de votre process de recyclage de batteries
Rendez plus durable votre process de recyclage de batterie en utilisant une instrumentation adaptée et assurez la sécurité de vos travailleurs et de vos installations tout en maximisant leur utilisation. En savoir plus
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .