-
Exposition
WirelessHART – flexibilité dans la gestion de process
Réduisez le coût de votre projet grâce à une planification plus efficace et une installation rapide
La technologie sans fil WirelessHART est spécifiquement destinée à l'automatisation de process. Elle ajoute des fonctions sans fil au protocole HART tout en restant compatible avec les dispositifs, commandes & outils HART existants.
WirelessHART dispose de fonctions telles que l'auto-organisation et l'auto-correction qui assurent fonctionnement fiable, flexibilité et installation rapide. Communication synchronisée, gestion de clés et cryptage suivant AES128 garantissent sécurité et intégrité.
Avantages de la technologie WirelessHART
Connexion de points de mesure distants et difficiles d'accès sans câblage coûteux
Mise en oeuvre simplifiée, installation rapide, intégration rapide au système d'automatisme
Fiabilité élevée grâce à des voies de communication redondantes
Mise à niveau aisée des dispositifs HART ou 4-20 mA Endress+Hauser et tiers
Configuration et gestion des appareils simplifiées à l'aide de la technologie DTM et DD avec FieldCare, logiciel de gestion des équipements
![Notre concept à adaptateur et passerelle permet d'intégrer des appareils existants ou nouveaux dans un réseau sans fil Notre concept à adaptateur et passerelle permet d'intégrer des appareils existants ou nouveaux dans un réseau sans fil](/__image/a/52681/k/88351f33a28e13a040c1883169da8abfeba9d7a5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/WirelessHART_LG_01.jpg)
Technologie de pointe
WirelessHART est une technologie pour la communication sans fil, destinée spécifiquement à l'automatisation de process. Elle ajoute des fonctions sans fil au protocole tout en restant compatible avec les appareils HART existants.
Le responsable réseau et sécurité est en charge de la configuration, de la gestion et de la surveillance du réseau.
Le protocole WirelessHART dispose de sécurités intégrées qui garantissent une communication fiable et sécurisée.
Nombreuses possibilités d'utilisation
Solutions WirelessHART mises en oeuvre avec succès dans le monde entier.
La technologie WirelessHART est déjà utilisée dans le monde entier. Les spécialistes Endress+Hauser ont réalisé un grand nombre de projets ambitieux avec succès.
WirelessHART propose des solutions pour :
une installation rapide et flexible
des équipements d'installation mobiles
s'affranchir des obstacles
mettre à jour une ancienne technologie
Utilisez un réseau WirelessHART
Equipez vos appareils HART ou 4-20 mA avec la technologie sans fil à l'aide de l'adaptateur WirelessHART SWA70 et de la Fieldgate SWG70. Notre concept d'adaptateur et de passerelle permet d'intégrer aussi bien d'anciens appareils que de nouveaux appareils dans un réseau sans fil.
Endress+Hauser propose une sélection unique d'appareils HART et 4-20 mA ainsi que de nombreux services d'assistance. Nous vous garantissons une intégration simple dans les systèmes d'automatisme d'un grand nombre de fabricants.
Composants d'un réseau WirelessHART
L'adaptateur WirelessHART transmet les données de mesure et de diagnostic de l'appareil HART raccordé.
La Fieldgate WirelessHART reçoit les données et les transmet au réseau via Modbus ou OPC par communication Ethernet ou RS485
Les informations sont disponibles via : Modbus TCP, HART ou EtherNet/IP
Des systèmes de sécurité et d'authentification selon des standards établis utilisant la gestion de clés de cryptage garantissent une protection continue des données et du réseau
WirelessHART garantit une mise en oeuvre efficace et une installation rapide
![](/__image/a/760710/k/961795bf83699dcc9754190707bb15c9d1c93684/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/WirelessHART_EN_NT_03.jpg)
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
Téléchargements
-
Brochure de compétence WirelessHART
Les solutions WirelessHART ajoutent des fonctions sans fil à vos appareils et outils HART. Elles vous fournissent plus d'informations ; permettent de réduire les coûts grâce à une planification plus efficace et une installation rapide
Taille du fichier:
Nom du fichier: