Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteur iTHERM TrustSens RTD hygiénique auto-étalonnable

La technologie de capteurs RTD primée aide à réduire les risques et à améliorer la sécurité du process dans les applications critiques hygiéniques

Endress+Hauser a développé la première technologie de capteurs de température auto-étalonnables au monde, spécialement conçue pour les applications hygiéniques qui requièrent une conformité stricte aux réglementations FDA et GMP. Le capteur combine un capteur Pt100 RTD standard avec un élément de référence à point fixe très précis qui utilise l'effet de la température de Curie pour générer un signal d'étalonnage fiable. Cette technologie primée permet de réduire les risques et les incertitudes de mesure dans les process critiques.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Illustration du capteur iTHERM TrustSens avec élément de référence intégré ©Endress+Hauser
Capteur de température iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

Avantages

  • Fiable et précis :

    Répétabilité et traçabilité de la chaîne de mesure

    Référence physique intégrée côte à côte avec le capteur Pt100 RTD

    Appairage capteur-transmetteur pour une précision de mesure maximale

  • Intégration système simple :

    Sortie 4 à 20 mA et protocole HART®, Bluetooth® et WirelessHART® en option (nécessite FieldPort SWA50)

    Surveillance des étalonnages avec enregistreur graphique Memograph M RSG45
    disponible comme combinaison de produits

    Intégration au système Siemens SIMATIC ET 200SP

  • Certifiée par des institutions indépendantes :

    TÜV, Université Technique d'Ilmenau

  • Certificat d'étalonnage en usine

    Certificat du point de Curie pour la référence à point fixe intégrée

  • Faible invasivité :

    Capteur miniaturisé auto-étalonnable (insert 3 mm, protecteur 6 mm) dans un boîtier d'appareil compact hygiénique

En combinaison avec les transmetteurs HART® intégrés et les caractéristiques de la technologie Heartbeat, les iTHERM TM371 et TM372 représentent les premiers capteurs à thermorésistance au monde capables d'effectuer un auto-étalonnage in-situ entièrement automatisé. L'innovation brevetée a été largement testée et vérifiée en laboratoire et sur le terrain. Il a été constaté que les résultats dépassaient les attentes en termes de précision et de stabilité des mesures, au fur et à mesure que les clients du monde entier se tournent vers la nouvelle technologie.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable