Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
Historique
Netilion Value
Notre service de monitoring des mesures vous connecte à vos instruments depuis n'importe où. Grâce à l'IIoT, Netilion Value vous permet de suivre votre installation en temps réel. Avec un accès numérique et à distance, vous pouvez gérer la qualité de vos données.
Accéder aux données pour prendre les bonnes décisions
Quel que soit le site, vos appareils de mesure fonctionnent 24h/24 et 7j/7, mais vous n’y avez pas accès. Avec Netilion Value, vous pouvez accéder à vos données à tout moment via l'IIoT. Le service de suivi des données envoie également des alertes de seuil, vous permettant de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Utilisez les données numériques pour éviter les situations d'urgence, favoriser les améliorations et préserver la conformité de votre installation.
Accédez à toutes vos mesures, partout, à tout moment
Améliorez le fonctionnement
Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre installation, il est essentiel d'identifier les problèmes potentiels en amont. En utilisant vos données, vous pouvez résoudre des problèmes plus efficacement. Avec le service de suivi des données basé sur l'IIoT, Netilion Value, vous pouvez configurer des alarmes de seuil, créer des tableaux de bord et effectuer des analyses détaillées pour améliorer vos capacités opérationnelles.
Garantir la qualité
Chaque étape du process a un impact sur le résultat final. Des données précises provenant de points de mesure critiques vous permettent d'effectuer des ajustements efficaces. En modifiant la température, le débit volumique ou d'autres paramètres à des étapes spécifiques, vous pouvez améliorer les rapports entrée-sortie et améliorer la qualité du produit.
Rester conforme
La traçabilité complète et les rapports automatisés sont les moyens les plus simples de démontrer la conformité à la réglementation légale. Avec Netilion Value, l'exportation de vos données de terrain est simple. La technologie IIoT vous permet de documenter facilement le respect des procédures de la chaîne du froid, des exigences de stérilisation et d’autres normes réglementaires.
Donnez accès aux données aux membres de l'équipe concernés
Ingénieur opérationnel
Votre rôle est de s'assurer que le process fonctionne correctement, ce qui implique souvent la résolution des problèmes potentiels. Grâce au suivi des données de Netilion Value, vous pouvez accéder aux données de terrain depuis n'importe où et recevoir des alertes de seuils, vous aidant à atteindre des performances optimales.
Responsable des opérations
La gestion des opérations dans une usine industrielle est complexe. Vous supervisez toute l'installation, y compris chaque instrument et chaque point de mesure. Grâce à l'IIoT, Netilion Value vous apporte directement les données de terrain, en fournissant des tableaux de bord et des données historiques pour vous permettre de garder le contrôle et de prendre des décisions proactives.
Responsable qualité
Pour atteindre une qualité élevée, il faut contrôler tous les facteurs. L'accès rapide et intelligent à toutes les valeurs mesurées sur le terrain fournit des informations précieuses en vue de l'optimisation. En outre, le suivi des données IIoT simplifie la conformité avec le HACCP et d'autres règlements juridiques.
Des modèles de réussite
Ces clients utilisent Netilion Value. Découvrez le récit de leur réussite.
Netilion agit comme un médecin sur notre installation. Il est là où nous en avons besoin.
Alicia Ramirez
Responsable I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
Nous avions besoin de capteurs de mesure pour la surveillance du circuit d’eau recirculé, ainsi que d’un système de gestion des données de mesure permettant d’envoyer des alarmes en cas de dépassements de seuils ou de problèmes.
Le projet est de déployer les nouvelles technologies IIoT qui se sont également avérées efficaces à l'essai en production et de les mettre en place sur l'ensemble de l'installation.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .