![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/tc66.jpg)
![Thermocouple TC66 Thermocouple TC66](/__image/a/25256/k/16d4d1b86a8250c1dc3e09a7325710c8f09327e1/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TC66.jpg)
Données clés
-
Précision
Classe 1 selon IEC 60584
-
Temps de réponse
Selon la configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)
-
Gamme de temperature de service
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 5.000,00 mm (196,85'')
Domaine d'application
Le capteur de température robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Les environnements hostiles, les substances corrosives et les pressions extrêmes sont possibles avec des tubes de protection robustes et des matériaux spéciaux. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement.
Applications à fortes contraintes
Industrie de transformation du pétrole et du gaz
Gamme de mesure : –40 à 1 100 °C (–40 à 2 012 °F)
Gamme de pression statique jusqu'à 100 bar (1450 psi)
Indice de protection : IP68
Avantages
Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex i.a.), antidéflagrant (Ex d), antiétincelle (Ex nA)
Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772
Tube prolongateur pour protéger le transmetteur de tête de sonde contre la surchauffe
Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI TR66, TC66
Capteur de température modulaire, protégé contre les risques
d'explosion, protecteur foré dans la masse, avec filetage ou brideEN FR 26/04/202320/03/202018/01/201620/08/201311/06/2012Langue:
French
Version:
26/04/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01032TFR_0623-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Omnigrad S TC66
Sonde de température thermocouple, certifiée ATEX EEx-d, insert
interchangeable, doigt de gant foré dans la masse, raccord process :
fileté ou à bride.
ElectroniquePCP (4...20mA), HART ou PROFIBUS PAEN FR 01/07/2005Langue:
French
Version:
01/07/2005
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI289Tfr.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Capteurs de température RTD/TC
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Langue:
French
Version:
28/03/2023
Taille du fichier:
452.9 KB
Nom du fichier:
XA00072RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TR/TC6x
Capteur de température RTD / TC
ATEX, IECEx :
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN FR 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Langue:
French
Version:
20/02/2023
Taille du fichier:
473.7 KB
Nom du fichier:
XA00084RFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN FR 31/07/2020Langue:
Anglais
Version:
31/07/2020
Taille du fichier:
173.5 KB
Nom du fichier:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN FR 27/04/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
471.5 KB
Nom du fichier:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Capteurs de température RTD/TC
ATEX :
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Langue:
French
Version:
20/11/2023
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA00044RFR_2023-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN FR 13/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
13/03/2020
Taille du fichier:
194.8 KB
Nom du fichier:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN FR 10/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
10/03/2020
Taille du fichier:
171.9 KB
Nom du fichier:
XA01459TEN_0220.pdf
-