Données clés
-
Pression process max. (statique)
500 bar (7252 psi)
-
Longueur dʹimmersion standard max.
24"
Domaine d'application
Le doigt de gant robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Les environnements hostiles, les substances corrosives et les pressions extrêmes sont possibles avec des tubes de protection robustes et des matériaux spéciaux.
Pour une utilisation avec des thermorésistances ou des thermocouples dans des applications industrielles ou à fortes contraintes.
Pour des exigences de protection accrues du capteur de température en matière d'effets physiques et chimiques
Pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves
Idéal pour tous les points de mesure requérant un réétalonnage régulier en remplaçant l'insert de mesure dans des processus fermés
Avantages
Les longueurs d'extension, d'immersion et la longueur totale peuvent être choisies en fonction des exigences du process
Sa construction modulaire permet une utilisation dans tous les process industriels avec de fortes contraintes thermiques et mécaniques
Temps de réponse rapide avec extrémité conique ou rétreinte
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI TU51, TU52, TU53 et TU54
Protecteur universel et robuste, foré dans la masse
EN FR 20/02/202313/01/202115/01/2018Langue:
French
Version:
20/02/2023
Taille du fichier:
512 KB
Nom du fichier:
TI01383TFR_0323-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN FR 22/05/2017Langue:
Anglais
Version:
22/05/2017
Taille du fichier:
181.1 KB
Nom du fichier:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Équipement sous pression
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Product root: T13-, T14-, T53-, T54-, TH13-, TH14-, TH27-, TH53-,
TH54-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU55-, TU67-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNLangue:
Anglais
Version:
24/08/2018
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
0H11923.5C Acceptance Letter.pdf
-
-
-
Équipement sous pression
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD explosion proof
Product root: T14-, TU54-
Region: Canada (CRN)
Approval agency: CRNLangue:
Anglais
Version:
03/01/2012
Taille du fichier:
59.6 KB
Nom du fichier:
CRN 0F10452.2.pdf
-