Aperçu des avantages
-
Pour les applications où le capteur de température est monté dans des zones difficiles d'accès, p. ex. sur le dessus de cuves ou dans des puits, le transmetteur de température peut être séparé du capteur de température et installé dans une zone accessible ou une armoire. Un affichage local offre une valeur additionnelle pour les opérations et la maintenance.
-
Confort d'utilisation et de lecture
Lisibilité optimisée de l'écran
Accès facile pour la maintenance
Montage du transmetteur dans une gamme de température définie
Détails du lot
Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
Capteur de température ATEX : iTHERM ModuLine TM131
Fixations:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Raccordement électrique:1ABornierEntrée de câble tête de raccord.:ATaraudage 1x M20x1.5Modèle d'appareil :A11 -
2
- F
- L
- E
- X
Transmetteur de température iTEMP TMT82 HART® 7
Fixations:TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
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
Capteur de température ATEX : iTHERM ModuLine TM131
Capteur de température ATEX (sonde RTD ou TC) avec protecteur mécanosoudé ou pour être utilisé dans un protecteur existant. Il peut être proposé en option avec un transmetteur pour tête de sonde offrant tous les protocoles de communication courants, y compris la technologie Bluetooth®. De plus, il offre également des caractéristiques spéciales comme iTHERM QuickNeck pour un réétalonnage facile et sans outil, un capteur résistant aux vibrations et à réponse rapide et une technologie de protecteur (iTHERM StrongSens, QuickSens) ainsi que des agréments pour les zones explosibles garantissent une précision et une fiabilité accrues des mesures.
-
Principe de mesure
Thermorésistance
-
Caractéristiques / Applications
Style métrique
Capteur de température modulaire
Gamme d'application universelle
Adapté aux zones explosibles
Avec extension ou QuickNeck
Y compris protecteur / tube de protection (métallique) ou à installé dans un protecteur
Peut être utilisé avec l'insert StrongSens, QuickSens
Pour des temps de réponse rapides -
Protecteur / tube de protection
Tube de protection soudé ou à utiliser avec un protecteur
-
Insert / Sonde
à isolation minérale (MI), flexible
-
Diamètre extérieur tube de protection / insert
Protecteur :
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 4.500,0 mm (177'')
-
Matériau tube de protection/protecteur
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Gaine PTFE
Gaine tantale -
Raccord process
Filetage:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Taraudage:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Ecrou fou:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Raccord à compression:
NPT1/2", G1/2", G1"
Bride:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Forme de lʹextrémité
droite
rétreinte
conique
optimisée pour les temps de réponse rapides -
Rugosité de surface Ra
< 0.76 µm (0.03 µin)
-
Gamme de temperature de service
Pt100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
Pt100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
Pt100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
Pt100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Pression process max. (statique)
selon la configuration jusqu'à 100 bar
-
Précision
Classe AA selon IEC 60751
Classe A selon IEC 60751
Classe B selon IEC 60751
Classe spéciale ou standard selon ASTM E230
Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2 -
Temps de réponse
Temps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s
selon la configuration -
Intégration transmetteur en tête
oui (4…20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION Fieldbus)
-
Agrément Ex
ATEX
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
EAC Ex
CSA C/US
INMETRO -
Certification
SIL, MID, DNV/GL
Transmetteur de température iTEMP TMT82 HART® 7
Le iTEMP TMT82 est un transmetteur de température à haute fiabilité, précision et stabilité à long terme pour les processus industriels requérant une grande disponibilité. L'appareil polyvalent à deux voies convertit les entrées de capteur universelles telles que les thermocouples ou RTD en signaux de sortie stables, 4 à 20 mA à échelle et communication HART®. Avec la fonction intégrée de suivi du capteur et les informations de diagnostic selon NAMUR NE 107, le transmetteur SIL 2, certifié SC3 augmente la sécurité et la disponibilité du process.
-
Principe de mesure
Transmetteur en tête de sonde
-
Entrée
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Sortie
1 x analogique 4...20 mA / HART
-
Tension dʹalimentation
11...42 V DC (transmetteur de tête)
12...42 V DC (rail DIN)
11/12...30 V DC (Ex ia) -
Communication
Protocole HART
-
Installation
Tête de raccordement forme B, rail DIN ou montage terrain
-
Précision
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F -
Isolation galvanique
oui
-
Certification
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc
ATEX II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc
ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D
ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
CSA C/US General Purpose
CSA IS, NI I / 1+2/A-D
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM IS,NI I / 1+2/A-D
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
EAC Ex ia IIC T6 Ga
EAC Ex d IIC T6 Gb
EAC Ex ia IIC T6, II3D
IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
IECEx Ex tb IIIC Db
IECEx Ex nA II T4/T5/T6
IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
NEPSI Ex ia IIC T6 Ga
NEPSI Ex d IIC T6 Gb
NEPSI Ex nA IIC T6 Gc
TIIS Ex ia IIC T6
TIIS Ex nA II T6
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga
UK II2D Ex tb IIIC Db
UK II3D Ex tc IIIC Dc
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc
UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D