Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur de température iTHERM TM131 avec transmetteur iTEMP TMT82 HART et écran

Applications iTHERM avec accès limité

Capteur de température iTHERM TM131 avec boîtier de terrain à distance contenant un transmetteur iTEMP TMT82 HART et un écran pour les applications avec accès limité

71488105
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
Prix après configuration dans le panier

Aperçu des avantages

  • Pour les applications où le capteur de température est monté dans des zones difficiles d'accès, p. ex. sur le dessus de cuves ou dans des puits, le transmetteur de température peut être séparé du capteur de température et installé dans une zone accessible ou une armoire. Un affichage local offre une valeur additionnelle pour les opérations et la maintenance.

  • Confort d'utilisation et de lecture

    • Lisibilité optimisée de l'écran

    • Accès facile pour la maintenance

    • Montage du transmetteur dans une gamme de température définie

Détails du lot

Capteur de température iTHERM TM131 avec transmetteur iTEMP TMT82 HART et écran

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Capteur de température ATEX – iTHERM ModuLine TM131
    1

    Capteur de température ATEX : iTHERM ModuLine TM131

    Fixations:
    TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1
    Raccordement électrique:
    1A
    Bornier
    Entrée de câble tête de raccord.:
    A
    Taraudage 1x M20x1.5
    Modèle d'appareil :
    A1
    1
  • Transmetteur de température iTEMP TMT82 avec communication HART®
    2

    Transmetteur de température iTEMP TMT82

    Fixations:
    TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable