©Endress+Hauser
Données clés
Température de process
-200 °C...200 °C (-328 °F...392 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
1 bar abs...24,5 bar abs 15 psi...355.25 psi
Précision
jusqu'à ±2 mm (+/- 0.08")
Domaine d'application
Le jaugeur à flotteur LT5 a été développé pour tous les domaines industriels. De nombreuses années de fonctionnement dans un grand nombre d'applications ont fait la preuve de sa fiabilité.
Mesure de niveau de produits pétroliers comme le pétrole brut, le kérosène, le pétrole léger et lourd, l'huile végétale, l'huile de palme, l'huile de graines et l'huile animale ; de liquides à haute viscosité comme l'asphalte ; de certains produits chimiques (les fuites de vapeurs corrosives/toxiques peuvent être évitées à l'aide d'un réservoir de fluide d'étanchéité).
Température de process pour la version basse pression : -200 à +200 °C (-328 à +392 °F)
Température de process pour la version moyenne/haute pression : -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)
Gamme de mesure maximale : 30 m (100 ft)
Précision : ±2 mm (± 0.08")
Avantages
Pas d'alimentation électrique nécessaire pour la mesure
Test de répétabilité intégré
La visualisation des données directement à la cuve vous permet de vérifier facilement le niveau indiqué
Peut être installé sur différentes cuves, par ex. des cuves à toit fixe, à toit flottant, à toit flottant couvert et des cuves sphériques
Peut être utilisé en combinaison avec un transmetteur analogique/numérique pour la gestion des stocks en cuve
Les mécanismes internes du LT5 sont entièrement intégrés
Le fil guide standardisé et la conception du point d'ancrage permettent une installation simple par le client
Xpert selection
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Nos réalisations
Instrumentation adaptée aux besoins pour compresseurs GNC
Le gouvernement égyptien travaille au remplacement des combustibles liquides par le gaz naturel. Pour cela, l'objectif est d'augmenter le nombre de stations GNC dans leur pays pour passer de 306 à 1000 d'ici la fin de l'année 2021.
Lire l'article complet
Principe de mesure
Jaugeage des cuves par asservissement
Caractéristiques / Applications
Jaugeur mécanique pour une mesure de niveau fiable et précise
Précision
jusqu'à ±2 mm (+/- 0.08")
Température ambiante
-20 °C...+70 °C (-4 °F...+158 °F)
Température de process
-200 °C...200 °C (-328 °F...392 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
1 bar abs...24,5 bar abs 15 psi...355.25 psi
Pièces en contact avec le produit
Raccord process
Raccord fileté : 1", 1 1/2" Bride : 40A,
Limites de lʹapplication
Densité du liquide mesuré : 0,5 - 2,0 g/cm3
3 documents
Jaugeur mécanique pour la mesure du niveau de liquides
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Portugais Russe Chinois
30/09/2024
31/03/2022
30/01/2020
04/10/2018
17/04/2018
Langue:
French
Version:
31/03/2022
Taille du fichier:
1016.7 KB
Nom du fichier:
TI01167GFR_0622-00.pdf
Jaugeur mécanique pour la mesure du niveau de liquides
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Italien Japonais Portugais Russe Chinois
30/09/2024
31/03/2022
20/12/2019
04/10/2018
17/04/2018
Langue:
French
Version:
31/03/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA01264GFR_0622-00.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
FR
Japonais
30/09/2024
06/10/2023
Langue:
Anglais
Version:
30/09/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01676GEN_0224-00.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Garniture, couvercle afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
56004464
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71269676
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
56004288
Numéro sur le schéma
Référence à commander
42
017860-0220
Numéro sur le schéma
Référence à commander
42
017860-0221
Numéro sur le schéma
Référence à commander
42
017860-0222
Numéro sur le schéma
Référence à commander
42
017860-0223
Numéro sur le schéma
Référence à commander
42
017860-0224
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Numéro sur le schéma
Référence à commander
42
017860-0101
Tape negater spring, KAO special
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
56004502
Tape negater spring, KAO special
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
56004502
Ressort p. bande de mesure, 5m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
81
52015582
Numéro sur le schéma
Référence à commander
81
017860-5033
Conster spring, 20m (range 16m, 20m)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
81
017860-5035
Numéro sur le schéma
Référence à commander
81
017860-5036
Palier pour tambour de mesure
Numéro sur le schéma
Référence à commander
82
52016945
Conster drum small, metal, 20m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-0107
Conster drum small, metal, 30m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-0108
Conster drum large, aluminum
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-0401
Conster drum large, aluminum
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-0401
Numéro sur le schéma
Référence à commander
85
017860-0001
Indication gear assembly, 2.5m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
85
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
85
017860-5402
Indication gear assembly, 10m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
85
017860-5403
Indication gear assembly, 16m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
85
017860-5404
Indication gear assembly, 20m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
85
017860-5405
Numéro sur le schéma
Référence à commander
42
017860-5407
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
017860-0213
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
017860-0213
Garniture, couvercle arr. V6502, LT1x/3x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
70106017
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
017860-0119
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
017860-0056
Front cover, steel/glass, LT5 LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71269616
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
017860-5450
Piquage tête de mesure VA LT5 LP/LT11
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
70106005
Crank handle device LT5, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
96
71269687
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
56004503
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017860-0113
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017860-0111
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-0106
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-0109
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-5123
Tape drum, crank unit, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-5124
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
017860-5440
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017860-0318
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017860-0319
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017860-0320
Seal metal for check handle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017860-0326
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017871-1227
Front cover, steel/glass, LT5 MP/HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71269625
Internal parts for Check handle, MP/HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
71134086
Coupling, male,for gauge head, MP/HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
017871-1232
Numéro sur le schéma
Référence à commander
82
017860-0316
Pignon + lot aimants LT16, NBR ( LPG)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
70106490
Pignon + aimants, metric, HP, CR (NH3)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
70106491
Pignon + lot aimants MP, NBR (LPG)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
70106492
Pignon + lot aimants MP, CR (Ammoniac)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
70106493
Tambour de bande, LT14/16 av. remontée
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
70106495
Tambour de bande, LT14/16 sans remontée
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
70106622
Numéro sur le schéma
Référence à commander
95
017860-0004
Crank-up handle device LT5, MP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
96
71269672
Axe test, pression moyenne et haute LT16
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
56004299
Couvercle aimant, court, MP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
56004407
Joint,couvercle arrière, pres. moy. PTFE
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71413918
Joint, couvercle arrière, PTFE HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71413919
Crank-up handle device LT5, HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
96
71269722
Check shaft assembly set, long, HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
83
017860-0322
Numéro sur le schéma
Référence à commander
84
017860-0311
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
56004412
Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0005
Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0006
Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0007
Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0008
Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0011
Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0012
Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0013
Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0014
Measuring tape, BT 30m (total L 75m)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5210
Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5302
Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5304
Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5305
Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5306
Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5307
Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5309
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0210
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-0211
Float LF400, SUS316, 5kg, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
88
017860-7003
Flotteur LF140, PVC, 2.1kg, ss anneau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
88
56004367
Flotteur LF140, PVC, 2.4kg, ss anneau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
88
56004368
Flotteur LF140, 316, 2.1kg, ss anneau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
88
56004369
Flotteur LF140, 316, 2.4kg, ss anneau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
88
56004370
Float LF400, SUS316, 8kg, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
88
017860-7010
Float HF400, SUS316, 8.3kg, MP/HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
88
017860-7001
Garniture, coude basse pression V6502
Numéro sur le schéma
Référence à commander
101
70106015
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
101
017860-0709
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
102
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
104
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
104
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
104
017860-5445
Joint, coude SCS14 basse pression V6502
Numéro sur le schéma
Référence à commander
101
70106014
SUS316L elbow roller, LP/MP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
103
017860-0704
O-ring, bearing, PTFE, P10, HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
101
017860-0707
SUS316 bearing with 2 o-rings, HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
102
017860-0706
Numéro sur le schéma
Référence à commander
103
017860-0705
90’ Sh.elb ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
104
017860-0020
135'Sh.elb ASME 1-1/2"Cl.300 RF iron HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
104
017860-0022
Rondelle, ancr.sup. ANSI 150, SS304, D82
Numéro sur le schéma
Référence à commander
91
70106494
Washer, T-anchor, Cl.300, SUS316
Numéro sur le schéma
Référence à commander
91
017860-5333
Garniture, ancr.sup., JIS 10K, V6502
Numéro sur le schéma
Référence à commander
91
70106003
Shaft, top-anchor, SUS316
Numéro sur le schéma
Référence à commander
93
017860-0808
Top-anchor, SUS316, socket weld-fix, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
94
017860-0058
Seal T-anchor (Alu housing),thread,V6502
Numéro sur le schéma
Référence à commander
91
71269669
Garniture, ancr.sup., filet., V6502
Numéro sur le schéma
Référence à commander
91
70106010
Housing Cap, Aluminum, 1" threaded
Numéro sur le schéma
Référence à commander
92
017860-0030
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF alumi, LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
94
017860-0025
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF SUS316,LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
94
017860-0026
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
94
017860-0027
Top anchor SUS316 threaded, PT1"
Numéro sur le schéma
Référence à commander
94
017860-0820
Top-anchor R1 aluminum (ADC6), LP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
94
017860-5471
Numéro sur le schéma
Référence à commander
111
017860-0663
Numéro sur le schéma
Référence à commander
112
017860-5117
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.150 RF
Numéro sur le schéma
Référence à commander
113
017860-0033
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.300 RF
Numéro sur le schéma
Référence à commander
113
017860-0034
Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5310
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5501
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5502
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5503
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5504
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5510
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5430
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
017860-5432
Bearing x2, > seal pot, elbow roller
Numéro sur le schéma
Référence à commander
105
71134091
Sealpot, elbow roller, PVC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
106
71134090
Numéro sur le schéma
Référence à commander
107
017860-0720
Seal liquid, parafin, 2 liter
Numéro sur le schéma
Référence à commander
107
017860-5452
Réservoir-tampon PVC/PVC, JIS 10K 40A
Numéro sur le schéma
Référence à commander
108
52017100
Réservoir-tampon SGP/AC4A, PS 1-1/2"
Numéro sur le schéma
Référence à commander
108
52017103
Réservoir-tampon SGP/AC4A,JIS 10K 40A RF
Numéro sur le schéma
Référence à commander
108
52017104
Réservoir-tampon 316/316, RP 1-1/2"
Numéro sur le schéma
Référence à commander
108
52017110
Joint, Coude Moyenne pression PTFE
Référence à commander
71413922
Joint, coude HP/équilibreur MP, PTFE
Référence à commander
71413924
Joint, ancre supérieure, AJIS 10K, PTFE
Référence à commander
71413928
Joint, ancre supérieure,ASME CL.300 PTFE
Référence à commander
71413930
Joint, Coude Moyenne pression PTFE
Numéro sur le schéma
Référence à commander
101
71413922
Joint, coude HP/équilibreur MP, PTFE
Numéro sur le schéma
Référence à commander
101
71413924
Joint, ancre supérieure, AJIS 10K, PTFE
Numéro sur le schéma
Référence à commander
91
71413928
Joint, ancre supérieure,ASME CL.300 PTFE
Numéro sur le schéma
Référence à commander
91
71413930
Réservoir-tampon 316/316, JIS10K 40A RF
Numéro sur le schéma
Référence à commander
108
52017111
Couvercle coude alu, garniture, connect.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
101
56004354
Guide-fil, brin SUS316, kit 2x 12m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
71134089
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-0050
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5464
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5520
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5525
Ancrage au sol, CS+PVC, vis, écrou
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
52016949
Ancrage au sol, 316, PVC, vis, écrou
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
52016951
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
017860-5442
Wire guide socket, FRT instal. Rc 1-1/2
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
017860-0721
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
017860-5420
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout