Pour les matières solides : nouveaux capteurs de niveau radar 80 GHz
Pour des projets uniques : les vôtres.
La nouvelle génération de capteurs de niveau radar Micropilot 80 GHz répond à vos besoins en termes de simplicité, d'efficacité accrue et de process d'avenir. Des assistants vous facilitent la mise en service, l'utilisation et le dépannage des appareils. Des fonctionnalités telles que Heartbeat Technology vous aident à minimiser les sources d'erreurs pendant que les technologies embarquées vous permettent d'augmenter votre productivité. Les options de communication innovantes comme Ethernet-APL préparent votre installation pour l'avenir numérique.
Avantages
Simplicité : l'app SmartBlue d'Endress + Hauser utilise des assistants pour vous guider lors de la mise en service et permet une utilisation intuitive et la détection des erreurs à distance. Le radar peut être utilisé directement sans avoir suivi de formation avancée ou particulière.
Gamme très vaste : le Micropilot complète la gamme Endress+Hauser d'appareils radar, qui convient à presque toutes les applications radar et répond aux différentes exigences des clients.
Sécurité : les erreurs humaines sont diminuées grâce aux assistants. L'utilisation à distance via smartphone ou tablette protège le personnel des zones dangereuses. La sécurité fonctionnelle est augmentée grâce aux nombreuses années d'expérience SIL d'Endress+Hauser.
Heartbeat Technology : Avec sa détection fiable des colmatages et les fonctions de diagnostic et de surveillance en temps réel, cette technologie innovante permet une maintenance prédictive, pour des process optimisés et une plus grande disponibilité de l'installation.
Prêt pour l'avenir : les options de communication innovantes comme Ethernet-APL assurent la transparence des données sur votre site et préparent vos process pour l'avenir.
Facile d'utilisation

Le nouveau Micropilot répond à vos besoins avec une technologie de mesure simple de la mise en service au dépannage. Les assistants vous guident pour la mise en service et réduisent les besoins de formation. L'utilisation et l'analyse des erreurs via la technologie Bluetooth® se font de manière intuitive, la résolution des problèmes se basant sur des données en temps réel. Si l'un de vos appareils a besoin d'être remplacé, ses paramètres peuvent être transférés par l'unité HistoROM sans perte de données.
Heartbeat Technology

Prêt pour l'avenir ? Grâce à ses fonctions intelligentes de diagnostic, de surveillance et de vérification fournies par la Heartbeat Technology, la nouvelle génération est prête pour l'avenir numérique. Nos technologies de mesure répondent à vos attentes en termes d'optimisation et d'efficacité. Les colmatages sont détectés rapidement et la maintenance prédictive vous permet d'éviter des arrêts imprévus dans vos installations. Un diagnostic régulier des process et de l'état de l'appareil peut prolonger les intervalles de maintenance et ainsi augmenter la productivité globale.
La combinaison de Heartbeat Technology et de l'index de précision radar (RAI en anglais) rend même possible une vérification traçable. Les étalonnages essentiels peuvent alors être remplacés par la vérification et une mesure haute précision est garantie. De plus, l'option de vérification disponible dans cette gamme de produits répond aux exigences de DIN ISO 9001 et vous évite les opérations laborieuses de documentation.
Performance 80 GHz

Vous avez des exigences particulièrement strictes en termes de performance radar ? Avec la nouvelle puce radar 80 GHz, le nouveau Micropilot fournit des valeurs de mesure fiables même en conditions extrêmes, avec de longues plages de mesure et dans tout type de milieu. Il est possible d'obtenir des mesures exactes dans des réservoirs ou silos étroits et très hauts, quel que soit le niveau de température ou de poussière. Si vos cuves sont hautes, la nouvelle puce permet une gamme de mesure de plus de 100 m et un étalonnage en usine de jusqu'à 50 m.
Flux de matière et poussière

Le Micropilot est utilisé pour le stockage de gravier et sable en vrac, où il vous permet d'automatiser le remplissage optimal des surfaces, quels que soient le flux du matériau ou les conditions ambiantes. Le process de remplissage est surveillé à un niveau optimal sans nécessiter de maintenance. Une mesure précise du niveau est garantie même en présence de poussière, par exemple dans le cas de stations de transfert à bandes transporteuses. Il en est de même en cas d'abrasion ou d'humidité du produit dans les silos à ciment, les silos tampons et les silos de production.
Pour des projets uniques : les vôtres.
Micropilot pour les solides
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Téléchargements
-
-
Faits sur l'entreprise
Brochure Innovation - Pour des projets uniques : les vôtres.
Brochure Innovation - La nouvelle génération de capteurs radar 80 GHz - Micropilot
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
-
Faits sur l'entreprise
eBook - Pour des projets uniques : les vôtres.
eBook - La nouvelle génération de capteurs radar 80 GHz - Micropilot
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
-
Faits sur l'entreprise
Dépliant d'information : Indice de précision des radars Heartbeat Technology
Dépliant d'information : Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Garder un œil sur votre précision
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-