Pour les applications exigeantes :
Micropilot radar 80 GHz
Pour des projets uniques :les vôtres.
La nouvelle génération de nos capteurs de niveau radar Micropilot 80 GHz à émission libre répond à vos besoins en termes de sécurité et d'efficacité de process. Un accès à distance simplifié assure une sécurité maximale du personnel. Les assistants utilisés pour les configurations et les tests évitent les erreurs humaines. Notre Heartbeat Technology avec détection de la mousse vous aide à améliorer l'efficacité de l'installation. La largeur de bande du capteur de niveau radar 80 GHz est adaptée à presque toutes les applications radar dans le secteur chimique, même les plus exigeantes.
Avantages
Gamme très vaste : la gamme des appareils Micropilot 80 GHz présente de nouvelles fonctionnalités, comme celles mises au point pour les applications avec des températures extrêmes.
Sécurité : outre nos plus de 20 ans d'expérience SIL, de nombreux assistants et l'accès à distance à l'appareil via une application protègent votre personnel et assurent une sécurité optimale des process.
Heartbeat Technology : la Heartbeat Technology et l'index de précision radar (RAI en anglais) offrent une vérification avec traçabilité, qui simplifie considérablement l'étalonnage et la documentation.
Simplicité : grâce au fonctionnement intuitif avec données en temps réel et à la présentation des données selon les normes NAMUR, les problèmes peuvent être résolus rapidement et facilement. Tous les paramètres sont protégés contre des changements involontaires.
Prêts pour l'avenir : la nouvelle gamme d'appareils radar représente un investissement dans l'avenir numérique. Elle comprend de nouvelles options de communication standard comme Ethernet-APL pour une transmission des données à haute vitesse et des réseaux normalisés.
Nombreux domaines d'application
![Image application écran lumineux Micropilot pétrole et gaz Micropilot pour les applications chimiques et le secteur du pétrole et du gaz](/__image/a/9605094/k/6ca216a23c99cbff7df8000ea3bb4f4e631f349a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture_Micropilot_Oil%20and%20Gas_lighted%20displays-202203080961.jpg)
Quelles que soient vos exigences, notre nouvelle génération d'appareils radar 80 GHz est adaptée aux applications les plus exigeantes avec jusqu'à 450 °C et 160 bar. Dès le départ, ces appareils ont été mis au point conformément à la norme IEC 61508, en se basant sur nos longues années d'expérience SIL. Le large choix d'appareils de mesure disponibles et de solutions d'avenir comme Ethernet-APL permet à la nouvelle gamme de répondre à vos besoins.
Sécurité maximale
![Image application mesure sûre du niveau avec accès à distance Micropilot - Sécurité intelligente](/__image/a/9605096/k/4ded11715eb2a6079a881149b88744786dc1ee92/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20picture_Micropilot_Remote%20acess%20with%20device%20in%20front-202203091281.jpg)
Quelles que soient vos exigences en termes de sécurité, nos appareils radar nouvelle génération y répondent. Des fonctionnalités comme l'analyse et le fonctionnement à distance via smartphone ou tablette garantissent une sécurité maximale du personnel lors de l'installation et de l'utilisation des appareils. Un avantage non négligeable dans les zones explosibles ou difficiles d'accès.
Une réduction notable des erreurs systématiques est obtenue grâce à l'utilisation d'assistants pendant le verrouillage SIL ou les tests de fonctionnement, par exemple. Dans le cas où vous devez remplacer un appareil, votre personnel technique peut utiliser HistoROM pour transférer les paramètres rapidement et sans perte de données.
Heartbeat Technology
![Micropilot avec surveillance des appareils Heartbeat Technology Micropilot avec Heartbeat Technology](/__image/a/6262823/k/00d6a23fd4057dc114bc5a4aecdecc76d41f19a7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder2.jpg)
Grâce à la Heartbeat Technology avec fonctions de diagnostic, de surveillance et de vérification, la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz est prête pour l'avenir numérique. Tous les appareils répondent aux attentes des technologies de demain - dès aujourd'hui ! Les irrégularités comme la formation de mousse sont détectées rapidement et avec fiabilité. La maintenance prédictive accroît la sécurité des process et les intervalles de maintenance. Les diagnostics de process permanents et les auto-diagnostics augmentent l'efficacité et la productivité de vos process.
Une vérification traçable conformément à DIN ISO 9001 est possible grâce à la Heartbeat Technology et l'index de précision radar (RAI en anglais). Elle fournit la base pour des cycles d'étalonnage plus longs et une documentation simplifiée et moins onéreuse. La vérification se fait directement au niveau du point de mesure en moins de trois minutes, sans interruption du process et sans retirer l'appareil. La documentation est générée automatiquement.
Plages hautes températures
![Mesure du niveau à hautes températures Micropilot - Hautes températures](/__image/a/9605099/k/79569d2fe75aa9d2eb233065aad4684cec637b6c/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20picture_Mounted%20device_Micropilot_202201115302_mm_gruen.jpg)
Vos process sont-ils particulièrement exigeants pour vos technologies de mesure, en termes de pression et de températures élevées, par exemple dans les cuves de réaction ? Le Micropilot FMR62B peut être utilisé sans problème dans les milieux changeant ainsi qu'avec des surfaces agitées ou des agitateurs, de –196 °C à 450 °C et de –1 à 160 bar. La performance haute précision des radars 80 GHz vous offre également des résultats de mesure exacts dans bien d'autres applications.
L'angle d'émission étroit est un facteur essentiel. Autres avantages : assistants pour tests de fonctionnement SIL, somme de contrôle (CRC) pour tous les paramètres inhérents à la sécurité et détection de la mousse grâce à la Heartbeat Technology.
Produits dangereux
![Mesure sûre du niveau avec accès à distance dans le secteur chimique Micropilot - Sécurité intelligente](/__image/a/9602420/k/fbb44867b791bea32758b386e60f20d767bbcff6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture-acess%20via%20tablet-202203091142.jpg)
Si des substances intermédiaires extrêmement dangereuses sont produites, des mesures de sécurité très strictes doivent être prises pour le stockage. C'est là que le design du nouveau capteur de niveau radar et le haut niveau d'expertise SIL d'Endress+Hauser entrent en jeu. Tous les appareils sont adaptés aux applications SIL2, voire SIL3 avec une redondance homogène. Ils ont été entièrement conçus selon IEC 61508 et présentent donc un niveau de diagnostic particulièrement élevé.
La séparation des process en céramique, le joint supplémentaire en verre et les matériaux très résistants augmentent la sécurité de l'installation. L'absence de maintenance et le fonctionnement intuitif assurent la protection du personnel contre les éventuels risques.
Pour des projets uniques :les vôtres.
Micropilot pour applications exigeantes
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Téléchargements
-
-
Faits sur l'entreprise
Brochure Innovation - Pour des projets uniques : les vôtres.
Brochure Innovation - La nouvelle génération de capteurs radar 80 GHz - Micropilot
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
-
Faits sur l'entreprise
eBook - Pour des projets uniques : les vôtres.
eBook - La nouvelle génération de capteurs radar 80 GHz - Micropilot
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
-
Faits sur l'entreprise
Dépliant d'information : Indice de précision des radars Heartbeat Technology
Dépliant d'information : Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Garder un œil sur votre précision
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-