La mesure de niveau par radar avec montage par le dessus d'un Micropilot s'adapte parfaitement à toutes les industries. Le radar sans contact avec mise en service simple et fonctionnement sans problème permet des économies de temps et d'argent. Pour une utilisation dans un grand nombre d'applications - cuves de stockage simples, produits corrosifs ou agressifs ou applications de tank gauging de haute précision. Venez découvrir notre vaste gamme de radars Micropilot en cliquant sur le bouton ci-dessous.
You've viewed 8 of 32 products
La mesure de niveau par radar est une solution sûre même sous des conditions de process extrêmes (pression, température) et en cas de vapeurs. Le Micropilot peut également être utilisé dans des applications hygiéniques pour la mesure de niveau sans contact. Le Micropilot est disponible en différentes versions selon les industries : eau/eaux usées, industrie agroalimentaire, sciences de la vie ou industrie de process. Il existe différentes versions d'antenne pour chaque application radar.
Mesure par radar : Principe de mesure
Le Micropilot fonctionne avec des impulsions radar haute fréquence qui sont émises par une antenne et réfléchies par la surface du produit en raison d'un changement de coefficient diélectrique (relatif). Le temps de parcours de l'impulsion radar réfléchie est directement proportionnel à la distance parcourue. Si la forme de la cuve est connue, le niveau peut être calculé à partir de cette variable.
Avantages
- Mesure sans contact et sans maintenance
- Insensible aux propriétés du produit comme la densité et la conductivité, dans les solides en vrac également insensible au bruit de remplissage et à la poussière
- Gamme de mesure librement réglable
- Pour des températures élevées jusqu'à +450 °C/+842 °F