Domaine d'application
Le capteur de niveau à flotteur FTS20 est une solution simple et économique pour la détection de niveau dans des fluides appropriés. Il est utilisé dans des cuves et des réservoirs comme protection contre la marche à vide des pompes ou comme alarme de niveau dans les bassins ouverts, par ex. dans les stations d'épuration. Le flotteur offre deux options de sortie, un signal de commutation NAMUR ou un contact inverseur.
Détecteur de niveau pour les fluides appropriés. Utilisé dans les cuves et les réservoirs comme sécurité antidébordement ou protection contre la marche à vide des pompes. Différents matériaux de capteur/câble, par ex. PP, PVC, PUR et CSM, permettent une utilisation dans des liquides huileux ou agressifs et en zone explosible.
Température : -20 à +85 °C (-4 à +185 °F)
Pression : +3 bar (+43.5 psi)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Détection de niveau fiable et économique dans les liquides
Sécurité du produit et de la mesure très élevée en raison des différents matériaux de câble et de capteur utilisés en fonction des différents produits
Raccordements électriques selon NAMUR pour les zones explosibles (zone 1) ou par contact-inverseur (AC/DC) pour l'application universelle standard
Petit diamètre pour un montage simple à l'aide d'un piquage G 1 A
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Instructions courtes (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN FR 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Langue:
Anglais
Version:
04/02/2019
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
KA00180FA3_1719.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN FR 22/03/2021Langue:
French
Version:
22/03/2021
Taille du fichier:
354.4 KB
Nom du fichier:
XA02429FFR_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Langue:
Espagnol
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiLangue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Langue:
Espagnol
Version:
16/01/2017
Taille du fichier:
8.9 MB
Nom du fichier:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: EU_01044_01.22EN FR 14/07/2022Langue:
Anglais
Version:
14/07/2022
Taille du fichier:
1000 KB
Nom du fichier:
EU_01044_01.22.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN FR 10/09/2018Langue:
Anglais
Version:
10/09/2018
Taille du fichier:
308.7 KB
Nom du fichier:
EG-01033 f.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: TÜV
Category: II 2 G
Protection: Ex ia IIB T5EN FR 13/06/2013Langue:
Anglais
Version:
13/06/2013
Taille du fichier:
916.6 KB
Nom du fichier:
TUEV01ATEX1709_1NT.pdf
-