
Communication IO-Link
La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation
-40 °C...80 °C
(-40 °F...176 °F)
Le Nivector FTI26 est un détecteur de niveau économique pour les solides dans l'industrie agroalimentaire et les applications sur poudre dans toutes les industries. Cet appareil capacitif dispose de tous les certificats conformes aux normes industrielles et convainc par des performances inégalées en cas de colmatage et sa grande sensibilité. Par ailleurs, le FTI26 est paré pour l'industrie 4.0 grâce à la communication IO-Link.
Pour la détection MIN ou MAX dans les silos de solides pulvérulents ou à faible granulométrie, comme les granulés en plastique, les céréales, le sucre, les épices, le café en poudre, les détergents à lessive
Raccords process : filetage G1", Tri-Clamp 2" via adaptateur
Température : -20 à +80 °C (-4 à +176 °F)
Pression : -1 à +6 bar (-14.5 à +86 psi)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions (Ex poussières), certificats hygiéniques
Design compact facilitant le montage, même dans des endroits difficilement accessibles ou étroits
Respect de toutes les exigences hygiéniques en vigueur (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004) ; nettoyable (IP69)
IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile des appareils à l'aide d'outils logiciels
Performances inégalées en cas de colmatage et grande sensibilité
Sans configuration - aucun ajustement du capteur n'est nécessaire
LED témoins de bon fonctionnement
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Version française - 10/2019 |
Nivector FTI26 ; Détecteur de niveau pour les solides pulvérulents et à faible granulométrie
EN | FR | ||
01/10/2019
|
|
|
|
11/01/2019
|
|
|
|
16/02/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/10/2019 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
BA01832FFR_0319.pdf |
Version française - 10/2019 |
Détecteur de niveau pour les solides pulvérulents et à faible granulométrie
EN | FR | ||
01/10/2019
|
|
|
|
26/01/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/10/2019 |
Taille du fichier: |
806.5 KB |
Nom du fichier: |
TI01384FFR_0219.pdf |
Level, pressure and temperature measurement
EN | FR | ||
06/12/2024
|
|
|
|
03/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
06/12/2024 |
Taille du fichier: |
3.3 MB |
Nom du fichier: |
TI00426FFR_2624.pdf |
Détecteur de niveau pour les solides pulvérulents et à faible
granulométrie
EN | FR | ||
01/10/2019
|
|
|
|
26/01/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/10/2019 |
Taille du fichier: |
806.5 KB |
Nom du fichier: |
TI01384FFR_0219.pdf |
Nivector FTI26 ; Détecteur de niveau pour les solides pulvérulents et à
faible granulométrie
EN | FR | ||
01/10/2019
|
|
|
|
11/01/2019
|
|
|
|
16/02/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/10/2019 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
BA01832FFR_0319.pdf |
Détecteur de niveau pour les solides pulvérulents et à faible
granulométrie ; IO-Link
EN | FR | ||
01/10/2019
|
|
|
|
18/01/2019
|
|
|
|
16/07/2018
|
|
|
|
10/07/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/10/2019 |
Taille du fichier: |
1.6 MB |
Nom du fichier: |
BA01830FFR_0419.pdf |
Capacité
EN | FR | ||
16/09/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
16/09/2022 |
Taille du fichier: |
382.6 KB |
Nom du fichier: |
KA01627FFR_0122-00.pdf |
Nivector FTI26 ; Détecteur de niveau pour les solides pulvérulents et à
faible granulométrie
EN | FR | ||
01/10/2019
|
|
|
|
16/07/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/10/2019 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
KA01408FFR_0219.pdf |
Capacité
EN | FR | ||
15/09/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
15/09/2022 |
Taille du fichier: |
366.1 KB |
Nom du fichier: |
KA01617FFR_0122-00.pdf |
Mesure de niveau capacitive
EN | FR | ||
28/01/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
28/01/2019 |
Taille du fichier: |
270.7 KB |
Nom du fichier: |
XA01821FFR_0119.pdf |
ATEX, IECEx :
Ex ta/tb IIIC T<sub>200 </sub>110 °C Da/Db
EN | FR | ||
18/12/2024
|
|
|
|
07/09/2020
|
|
|
|
23/07/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
18/12/2024 |
Taille du fichier: |
553 KB |
Nom du fichier: |
XA01734FFR_0324-00.pdf |
Ex ta IIIC T100°C Da
Ex tc IIIC T100°C Dc X
EN | FR | ||
23/12/2019
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
23/12/2019 |
Taille du fichier: |
260.8 KB |
Nom du fichier: |
XA01943FEN_0119.pdf |