Données clés
-
Température de process
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Avec adaptateur HT :
jusqu'à +450 °C (+842 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.
Avec adaptateur HP :
jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs. -
Densité min. du produit
Densité des solides : >10 g/l
Domaine d'application
La barrière à micro-ondes Soliwave FQR56 fonctionne selon un procédé de détection de niveau sans contact. Elle peut être montée dans des cuves, conduites, puits ou puits à chute libre. Il est possible d'effectuer une mesure de l'extérieur à travers des parois non métalliques. Elle peut être utilisée comme détecteur de niveau pour des solides de tout type ou pour la surveillance et le comptage des produits en vrac. Elle interagit avec le récepteur Soliwave FDR56.
Les solides en vrac typiques sont : copeaux de bois, sciure, farine, plâtre, ciment, cendre, rognures de papier ou de carton, gravier, sable, poudres sèches en général, sacs, caisses.
Raccords process : raccords filetés
Température ambiante : -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Gamme de mesure : Max. 100 m (328 ft)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Mesure extrêmement fiable grâce au montage affleurant et au possible montage sans contact ainsi qu'à l'indication de l'intensité du signal sur le récepteur
Solution mécanique robuste permettant des économies tout au long du cycle de vie du produit : pas d'usure, diaphragme céramique en contact avec le process (en option), longue durée de vie, sans entretien
Boîtier électronique orientable à 360° pour une orientation optimale après le montage
Raccordement direct de la tension d'alimentation (émetteur et récepteur séparément ou ensemble)
Compatibilité mécanique avec la barrière à micro-ondes FQR50/FDR50, les raccords process existants peuvent toujours être utilisés ; de la même manière, les accessoires, comme les brides adaptatrices, les étriers de montage et les hublots, peuvent toujours être utilisés
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Soliwave FQR56 / FDR56
Barrière à micro-ondes
EN FR 17/06/202406/12/202308/06/202012/09/201806/07/2018Langue:
French
Version:
23/12/2010
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI00443FFR_1210.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN FR 11/12/202316/10/2017Langue:
Anglais
Version:
11/12/2023
Taille du fichier:
486.9 KB
Nom du fichier:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN FR 16/10/2017Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
301.6 KB
Nom du fichier:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN FR 26/06/201909/08/201816/10/2017Langue:
Anglais
Version:
26/06/2019
Taille du fichier:
345.8 KB
Nom du fichier:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN FR 16/10/2017Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
305.9 KB
Nom du fichier:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN FR 20/07/202126/06/201916/10/2017Langue:
Anglais
Version:
20/07/2021
Taille du fichier:
446.8 KB
Nom du fichier:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN FR 16/10/2017Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
433.9 KB
Nom du fichier:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Soliwave FQR56/FDR56
Barrière à micro-ondes
EN FR 17/06/202406/12/202308/06/202005/07/2018Langue:
French
Version:
05/07/2018
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA01684FFR_0117.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Soliwave FDR56/FQR56
Microwave barrier
EN FR 06/12/2023Langue:
Anglais
Version:
06/12/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA01574FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Microwave barrier
Soliwave FQR56, FDR56
EN FR 30/08/202129/06/201627/04/201601/04/201617/06/2014Langue:
Anglais
Version:
30/08/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
KA00291F_1821.pdf
-