Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,25 %
Débit volumique (liquide) : ±0,25 %
Débit massique (gaz) : ±0,50 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–40 à +150 °C (–40 à +302 °F)
-
Pression de process max.
PN 100, Class 600, 63K
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le robuste capteur Promass s'est bâti une solide réputation de solution fiable pour la mesure précise de liquides et de gaz dans un grand nombre d'applications standard dans l'industrie chimique. Le Proline E 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Le débitmètre offre une sécurité de fonctionnement maximale dans des zones explosibles grâce à sa construction à sécurité intrinsèque (Ex ia). Heartbeat Technology permet la sécurité des process à tout moment.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise de liquides et de gaz pour une large gamme d'applications standard.
Caractéristiques de l'appareil
Capteur bi-tube ultracompact
Température du produit jusqu'à +150 °C (+302 °F)
Pression de process : jusqu'à 100 bar (1450 psi)
Technologie 2 fils
Boîtier double compartiment robuste
Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)
Avantages
Economique – appareil polyvalent ; alternative aux débitmètres volumiques traditionnels
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Déclaration UE
Product family: , Promass A, Promass E, Promass F
Version anglaise - 06/2024
Product root: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B- Declaration number: EC_00238_06.24
EN FR 17/06/2024Langue:
Anglais
Version:
17/06/2024
Taille du fichier:
302.7 KB
Nom du fichier:
EC_00238_06.24.pdf
-
-
-
Déclaration FDA
Product family: CNGmass, Cubemass, Cubemass C, Dosimass, Dosimass OEM, LNGmass, LPGmass, Promass 40, Promass A, Promass E, Promass F , Promass G, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X
Version anglaise - 10/2024
Product root: 40E-, 8A1B-, 8A2B-, 8A3C-, 8A5C-, 8BE-, 8C1B-, 8C3B-, 8C5B-, 8CM-, 8CN-, 8DF-, 8E1C-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B -, 8F3B-, 8F5B-, 8FE-, 8FF-, 8G1B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8PE-, 8Q1B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, D8AB-, D8CB-, D8EB-, D8LB-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8 F3B-, O8F5B-, O8I1B-, O8O3B-, O8O5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B- Declaration number: FDA_00339_01.24 FDA specification: USP class VI
EN FR 03/10/2024Langue:
Anglais
Version:
03/10/2024
Taille du fichier:
387.4 KB
Nom du fichier:
FDA_00339_01.24.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass E 200
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/202401/01/202101/12/2016Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01300DFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass E 200
Coriolis flowmeter
PROFIBUS PAEN FR 01/11/202401/01/202101/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01639DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass E 200
Coriolis flowmeter
FOUNDATION fieldbusEN FR 01/11/202401/01/202101/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
BA01637DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass E 200 HART Manuel de mise en service
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/202401/01/202101/12/2016Langue:
French
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
BA01638DFR_0116.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/08/201801/12/201624/11/2015Langue:
Anglais
Version:
01/08/2018
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01030DEN_0318.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 200 HART Description des paramètres de l'appareil
Débitmètre massique Coriolis
EN FR 01/08/201801/12/201622/06/201501/07/2011Langue:
French
Version:
01/07/2011
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
GP01010DFR_0111.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/08/201801/12/201603/08/2015Langue:
Anglais
Version:
01/08/2018
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01029DEN_0318.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 200 FOUNDATION Fieldbus Instructions condensées
Transmetteur avec capteur Coriolis
EN FR 01/08/201801/12/2016Langue:
French
Version:
01/08/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01267DFR_0218.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Débitmètre Proline Promass E
Capteur Coriolis
EN FR 01/08/202201/10/201701/02/201701/12/2016Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
784.1 KB
Nom du fichier:
KA01260DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 200 HART Instructions condensées
Transmetteur avec capteur Coriolis
EN FR 01/08/201801/12/2016Langue:
French
Version:
01/08/2018
Taille du fichier:
990.8 KB
Nom du fichier:
KA01268DFR_0218.pdf
-