Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Unités de dosage ultraprécises pour les installations de traitement à vide

Solutions clés en main pour FrymaKoruma, Rheinfelden

La société Endress+Hauser (Schweiz) AG a livré pour FrymaKoruma quatre dispositifs de dosage complets, ultraprécis, destinés à être intégrés dans quatre installations de traitement à vide, qui ont été commandées par un important fabricant de cosmétiques brésilien.

Unité de dosage ultraprécise pour l'industrie cosmétique ©Endress+Hauser

Les résultats

  • Solution clés en main, auprès d'une source unique

  • Respect des exigences de précision

  • Livraison dans les délais

Samuel Mettler, chef de projet chez FrymaKoruma

Unités de dosage ultraprécises pour les installations de procédé sous vide permettent un contrôle précis du milieu.

Samuel Mettler, Projektmanager
FrymaKoruma

Les défis

Les exigences suivantes du client final devaient être satisfaites : Les unités de dosage fonctionnent avec des commandes de dosage autonomes basées sur les directives de la commande maître de l'installation de traitement à vide. Le dosage simultané de deux fois deux composants avec une précision inférieure à 0,6 % doit être réalisé. La précision atteinte doit être surveillée en permanence. Les temps d'ouverture et de fermeture des vannes doivent être optimisés automatiquement, les influences des usures de vanne compensées en conséquence.

La solution apportée par Endress+Hauser

Pour la livraison des unités de dosage complètes, FrymaKoruma s'est adressé à Endress+Hauser. La longue expérience du centre de compétences Life Sciences Industry dans l'environnement GMP, en matière de débitmétrie, ainsi que les nombreuses références concernant la réalisation de commandes de dosage dans l'environnement pharmaceutique, ont convaincu FrymaKoruma. Il a été convenu, dans une première phase, de livrer d'abord quatre des six commandes de dosage..

Contenu de la livraison d'une unité de dosage :

  • 9 débitmètres Endress+Hauser Dosimass

  • 11 vannes à membrane Gemü 660

  • 1 armoire électrique avec API

  • 1 armoire électrique pour système pneumatique

  • Tuyauterie complète et montage de deux skids par unité de dosage

  • Ingénierie matérielle et logicielle

  • Documentation