Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis LNGmass / D8LB pour les applications de ravitaillement

LNGmass
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre pour les applications de ravitaillement avec intégration système aisée

D8LB
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
Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
    (condition de référence)

  • Gamme de mesure

    0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –196 à +125 °C (–320 à +257 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

Domaine d'application

Le LNGmass est un débitmètre Coriolis spécialement conçu pour les applications de ravitaillement, garantissant une précision et une robustesse optimales à très basses températures jusqu’à -196 °C (-321 °F). Grâce à son design, le plus compact au monde, cet appareil peut être installé à n’importe quel emplacement et en toute facilité, même dans les espaces les plus confinés. Etant donné qu'il ne dispose d'aucune pièce mobile, le LNGmass ne requiert aucun entretien.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure précise pour les applications de ravitaillement de gaz cryogéniques

Caractéristiques du produit

  • Mesure de débit massique jusqu'à 18 000 kg/h (660 lb/min)

  • Température de produit jusqu'à -196 °C (-321 °F)

  • Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")

  • Boîtier de transmetteur compact et robuste

  • Modbus RS485

  • Conçu pour répondre aux besoins de l'application

Avantages

  • Excellente sécurité opérationnelle - fiable dans des conditions ambiantes extrêmes

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite

  • Mise en service rapide - appareil préconfiguré

  • Récupération automatique des données pour la maintenance

Vidéos

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable