Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact. Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes.
Caractéristiques du capteur
Grande sécurité du process – précision de mesure et reproductibilité élevées avec un temps de remplissage minimum. Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans maintenance - pas de pièces mobiles. Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP. Diamètre nominal : DN 4 à 25 (¹⁄₈ à 1"). Appareil de mesure conforme FDA.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage étanche et rapide - connecteur embrochable. Optimisation industrielle - design ultracompact. Pour les exigences hygiéniques – boîtier en acier inox. Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Agréments pour les transactions commerciales (MID, NTEP). Excellent transmetteur, facilement nettoyable.
Gamme de diamètre nominal
DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure : PFA Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale, Platine
Variables mesurées
Débit volumique
Erreur de mesure max.
±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage
Gamme de mesure
0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)
Pression de process max.
PN 16
Gamme de température du produit
-20...+130 °C (-4...+266 °F)
Gamme de température ambiante
–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4308 (304)
Matériau du boîtier du transmetteur
1.4308 (304)
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Pas de configuration sur site Configuration possible via les outils de configuration
Sorties
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
Aucun
Communication numérique
Modbus RS485
Alimentation
DC 20 à 30 V
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus
Sécurité du produit
CE
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) NTEP
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
Homologation alimentaire : 3-A, EHEDG, joints selon FDA
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
16 pièces de rechange & accessoires
16 pièces de rechange
16 accessoires
Transmetteur Dosimag version OEM
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
5BXXX-
Kit joint capteur/transm. Dosimag H
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
50102857
FXA service adaptateur Batchline emballé
Outil
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50106443
Adapter FXA291 Dosimag/Dosimass emballé
Outil
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71035809
Terminateur résist.CAN-M12 5P A-cod emba
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71306290
Commubox FXA291 (Hardware)
Outil
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
51516983
Dosimag, 5BH
Divers
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
5BH-
Promag H/Dosimag, set de joints
Autres pièces
Référence à commander
DK5G-
Promag H, outil pour soudure
Autres pièces
Référence à commander
DK5HW-
Interface FXA193 RS232 (9 broches)
Outil
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
FXA193-
Adaptateur RSE4 8pol. -> 4pol. 4 fils
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50107167
Adaptateur RSE5 8pol. -> 5pol. 5 fils
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
50107168
Adaptateur RSE8 8pol. -> 8pol. 5 fils
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50107169
Câble de racc. RKWTN8-56/5 P92, 5m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50107895
Promag H, set de montage
Référence à commander
DKH-
Promag H, adaptateur
Référence à commander
DK5HA-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .