
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,15 %
Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
Débit massique (gaz) : ±0,75 %
Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 18 000 kg/h (0 à 662 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
-
Pression de process max.
350 bar (5080 psi)
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4435 (316L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le Promass G permet une mesure sûre et précise des liquides et des gaz dans les applications haute pression jusqu'à 350 bar (5080 psi). Le disque de rupture et les raccords process filetés permettent une intégration simple et sûre. Combiné au plus petit boîtier de transmetteur disponible à l'heure actuelle, il offre compacité et pleine fonctionnalité. Conçu pour les applications pour lesquelles l'espace est une priorité, le Promass G 100 est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise de liquides et gaz dans les applications haute pression.
Caractéristiques de l'appareil
Raccords filetés comme raccords process
Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi)
Disque de rupture disponible
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Raccordement par connecteur préconfiguré
Affichage sur site disponible
Avantages
Intégration process simple et sûrs – raccords filetés
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie
Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite
Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass G 100 Information technique
Version française - 12/2015
Débitmètre Coriolis Le capteur haute pression extrêmement compact avec un transmetteur ultracompact
EN FR 01/12/201501/11/2014Langue:
French
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
TI01189DFR_0215.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Version anglaise - 10/2017
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass G 100 Information technique
Débitmètre Coriolis
Le capteur haute pression extrêmement compact avec un transmetteur
ultracompactEN FR 01/12/201501/11/2014Langue:
French
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
TI01189DFR_0215.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass G 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/2014Langue:
Anglais
Version:
01/11/2014
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA01345DEN_0114.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass G 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/2014Langue:
Anglais
Version:
01/11/2014
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA01347DEN_0114.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass G 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN FR 01/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA01433DEN_0115.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass G 100 HART Manuel de mise en service
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/2014Langue:
French
Version:
01/11/2014
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA01346DFR_0114.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass G 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/2014Langue:
Anglais
Version:
01/11/2014
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01348DEN_0114.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201723/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
GP01037DEN_0217.pdf
-