Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Alimentations et barrières

Alimentations, barrières pour capteurs et transmetteurs

Alimentations, barrières pour capteurs et transmetteurs
10 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Alimentations et barrières

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

About Alimentations et barrières

Les alimentations et les barrières alimentent un transmetteur en courant par exemple, si nécessaire même en zone explosible, puis transmettent le signal à isolation galvanique. Avec la surveillance HART® disponible en option, l'état du transmetteur est surveillé. Ainsi, même des erreurs très brèves peuvent être facilement localisées.

Description de la gamme de produits

Notre gamme d'alimentations sur rail profilé et de barrières comprend :

  • Alimentations pour transmetteurs 2 ou 4 fils
  • Barrière active avec alimentation pour séparation sûre de circuits de courant 4...20 mA en un seul appareil
  • Alimentations et barrières avec transmission HART® bidirectionnelle, douilles de communication pour HART® et résistance HART® intégrée pour configuration du capteur

Principe de mesure / exemple d'application

Exemple d'application - alimentation d'un transmetteur de température :
Si un transmetteur de tête de sonde 4 à 20 mA HART® est installé dans un capteur de température, il doit être alimenté en courant. Une barrière active fournit le courant au transmetteur pour tête de sonde, si nécessaire même en zone explosible, puis transmet le signal à isolation galvanique. Avec la surveillance HART® disponible en option, l'état du transmetteur pour tête de sonde est surveillé. En cas d'erreur, un relais sur la barrière active émet une alarme.


Exemple d'application pour une barrière passive avec API : Si un
capteur en zone Ex doit être alimenté via un API, l'utilisation d'une barrière passive est nécessaire. La barrière passive transmet l'alimentation de la zone non Ex dans la zone Ex et renvoie le signal 4 à 20 mA. La barrière passive ne nécessite aucune alimentation étant donné qu'elle est alimentée en courant par la boucle 4 à 20 mA.

Avantages

  • Alimentation externe, source d'alimentation flexible
  • Alimentations pour transmetteurs 2 ou 4 fils
  • Isolation galvanique de circuits de courant 4 à 20 mA
  • Agréments Ex internationaux, agrément Germanischer Lloyd / Marine disponible
  • Suivi de l'état du capteur avec système d'alerte précoce

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
download icon Télécharger
document icon
Brochure system products and data managers
Produits système et gestionnaires de données - Des solutions pour compléter votre point de mesure
download icon Télécharger