Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Tableau de bord de Raman data library pour une visualisation en temps réel des données spectrales

Logiciel Raman data library

Améliorez la productivité et assurez l'intégrité des données avec un logiciel d'analyse spectrale personnalisable et convivial

KRDL
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Task d'application

    Collecte, visualisation, stockage, récupération et archivage des données
    Importation de données en temps réel à partir de Raman RunTime
    Tendances et visualisation du process
    Organisation des données orientée projet
    Correspondance des données pour la préparation de la modélisation
    Analyse des pics et des régions avec modélisation quantitative des pics
    Exportations contextualisées vers des programmes chimiométriques
    Version cGxP
    Traçabilité des données spectrales
    Gestion des utilisateurs
    Archivage électronique
    Signatures électroniques
    Audit trail

  • Domaine d'application

    Licence pour une seule station
    Raman Data Library est un logiciel qui permet de visualiser, d'organiser, d'analyser et de modéliser des données pour le développement d'applications et la surveillance de routine à partir d'un PC standard. Le contrôle de l'analyseur Raman Rxn est également possible.
    Avec la version cGxP, la traçabilité des données spectrales, la gestion des utilisateurs, l'archivage électronique, les signatures électroniques et l'audit trail facilitent la conformité indépendante à la norme FDA 21 CFR Part 11.
    En outre, une connexion à une administration centrale des utilisateurs (p. ex. Microsoft Active Directory™) est possible.
    Le logiciel est disponible en version Core avec des fonctionnalités restreintes, ou en version cGxP avec des fonctionnalités complètes.
    Raman Data Library prend en charge Raman RunTime v6.4 et les versions supérieures, ainsi que les analyseurs Raman Rxn2 et Rxn4.

  • Systèmes d'exploitation

    Microsoft Windows 10 (Professional 64 bits)

  • Type de processeur

    Processeur Intel Core i5 ou équivalent

  • Mémoire principale

    16 Go

  • Capacité disque dur

    Espace disque nécessaire : 10 Go, selon la taille de la base de données

  • Résolution du moniteur, affichage

    Taille de l'écran : 24" ou plus avec une résolution de 1 920 x 1 080 ou supérieure (ordinateurs de bureau)
    Taille de l'écran : 13" ou plus avec une résolution de 1 920 x 1 080 ou supérieure (ordinateurs portables)
    Rapport d'aspect de l’affichage de 100 %

  • Entrée

    Importation de données, SPC à partir de Raman RunTime ou d'un logiciel existant, ou OPC-UA à partir de Raman RunTime

  • Sortie

    RDL dispose d'une communication bidirectionnelle avec Raman RunTime (à la fois en entrée et en sortie)

  • Base de données

    Raman Data Library utilise une base de données intégrée sécurisée. La base de données SQLite, fournie par un tiers, est un système SGBDR (système de gestion de bases de données relationnelles) complet.

  • Marques déposées

    Microsoft
    Windows
    Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés et organisations concernées.