Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
La Flowfit CUA252 est une chambre de passage de turbidité avec une rétrodiffusion extrêmement faible.

Chambre de passage pour capteur de turbidité
Flowfit CUA252

Chambre de passage en polyéthylène (PE) pour l'eau potable, l'eau de process et les utilités

CUA252
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Température de process

    0 ... 50 °C

  • Pression de process

    0 ... 6 bar

Domaine d'application

La Flowfit CUA252 est une chambre de passage pour capteur de turbidité adapté à toutes les applications d'eau potable et d'eau de process. Sa rétrodiffusion extrêmement faible permet des valeurs fiables même dans la gamme de mesure la plus basse – pour des informations précises sur votre process. Le matériau PE robuste résiste aux pressions et températures élevées et est idéal pour l'eau potable. Vous conservez ainsi chaque goutte d'eau dans le process. Son raccord clamp simple et le dégazage automatique facilitent l'installation et la mise en service du capteur.

La Flowfit CUA252 est une chambre de passage à utiliser avec le capteur Turbimax CUS52D dans :

  • Eau potable et eau de process :
    - Tous les points de mesure de l'entrée à la sortie des stations de traitement de l'eau
    - Captage et contrôle de l'eau brute
    - Tous les points de mesure dans les réseaux de distribution
    - Tous les points de contrôle de la qualité dans la production d'eau

  • Stations d'épuration :
    - Réutilisation de l'eau de sortie

  • Utilités de toutes les industries :
    - Tous les points de mesure de l'entrée à la sortie des installations de production d'eau
    - Tous les points de mesure dans les réseaux de distribution

Avantages

  • Informations précises sur votre process : La rétrodiffusion extrêmement faible permet des valeurs de mesure fiables même à une turbidité très basse.

  • Montage flexible : Vissage rapide dans la conduite de process ou installation en dérivation avec un grand choix de raccords.

  • Installation et mise en service rapides du capteur : Le raccord clamp simple et le dégazage automatique facilitent l'intégration dans votre process.

  • Construction robuste : Adaptée à des pressions de process jusqu'à 6 bar (87 psi) et des températures jusqu'à 60 °C (140 °F).

Prédécesseur

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable