©Endress+Hauser
Données clés
Température de process
-15 à 130 °C (5 à 266 °F)
Pression de process
Max. 12 bar à 100 °C (175 psi à 212 °F)
Domaine d'application
La sonde manuelle Cleanfit CPA450 constitue le premier pas dans le monde des sondes rétractables. Elle est conçue pour un montage sur des cuves à parois épaisses ou des conduites larges et convient pour les milieux fibreux ou ayant tendance à colmater. La CPA450 est équipée d'une vanne d'arrêt qui isole le process et permet de manipuler le capteur très facilement. Il n'est plus nécessaire d'interrompre le process ou de vidanger la cuve pour la maintenance ou le remplacement du capteur.
La Cleanfit CPA450 est conçue pour l'installation dans des cuves à parois épaisses ou des conduites larges dans les domaines suivants :
Chimie
Industrie du papier et de la pâte à papier
Centrales électriques
Traitement des eaux usées
Produits fibreux ou ayant tendance à colmater
Elle est adaptée à une utilisation sous des pressions jusqu'à 12 bar.
Avantages
Pas d'interruption de process pour le nettoyage et l'étalonnage des électrodes – économie de temps et de coûts de maintenance
Sécurité de fonctionnement élevée en raison de la séparation fiable avec le process grâce un vanne d'arrêt en inox
Profondeur d'immersion variable jusqu'à 700 mm
Adaptation flexible à toutes les applications grâce au grand choix de matériaux et de raccords process
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Vous pourriez aussi être interessé par
La société
Pas de support, pas de mesure !
La sécurité et le confort d'utilisation d'un point de mesure d'analyse commence avec le choix du bon support. Notre gamme complète vous garantit un support adapté à vos besoins .
Plus d'infos
Application
Centrales électriques, industrie chimique, traitement de l'eau industrielle, technologie d'approvisionnement
Installation
Sonde rétractable à actionnement manuel
Caractéristique
Cuve ouverte et fermée, conduite
Design
Sonde rétractable à actionnement manuel pour électrodes de 120 mm, raccord chambre de rinçage G1/4"
Matériau
Tube à immersion : inox 1.4404, Alloy C22, titane 3.7035 Joints toriques : EPDM, Viton ou Kalrez
Dimensions
Profondeur d'immersion : jusqu'à 700 mm (27.56 inch)
Température de process
-15 à 130 °C (5 à 266 °F)
Pression de process
Max. 12 bar à 100 °C (175 psi à 212 °F)
Raccordement
Filetage G 1 1/4", filetage NPT 1 1/4", bride DN32 PN16 ; bride ASME 1 1/4"
Certifications additionnelles
Application
Centrales électriques, industrie chimique, traitement de l'eau industrielle, technologie d'approvisionnement
Installation
Sonde rétractable manuelle
Caractéristique
Cuve ouverte et fermée, conduite
Design
Support rétractable à actionnement manuel pour électrodes de 120 mm, raccord chambre de rinçage G1/4"
Matériau
Tube à immersion : inox 1.4404, Alloy C22, titane 3.7035 Joints toriques : EPDM, Viton ou Kalrez
Dimensions
Profondeur d'immersion : jusqu'à 700 mm (27.56 inch)
Température de process
-15 à 130 °C (5 à 266 °F)
Pression de process
Max. 12 bar à 100 °C (175 psi à 212 °F)
Raccordement
Filetage G 1 1/4", filetage NPT 1 1/4", bride DN32 PN16 ; bride ASME 1 1/4"
Certifications additionnelles
Les plus téléchargés
Cleanfit CPA450
Information technique
Version française - 12/2018
Support rétractable pour capteurs de 12 mm de mesure de pH, redox et
oxygène
EN
FR
DE ES IT JA PL PT RU ZH
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Langue:
French
Version:
31/12/2018
Taille du fichier:
454.8 KB
Nom du fichier:
TI00183CFR_1418.pdf
21 documents
Cleanfit CPA450
Information technique
Support rétractable pour capteurs de 12 mm de mesure de pH, redox et oxygène
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Langue:
French
Version:
31/12/2018
Taille du fichier:
454.8 KB
Nom du fichier:
TI00183CFR_1418.pdf
Support rétractable pour capteurs 12 mm destinés à la mesure de pH/redox et d'oxygène
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Langue:
French
Version:
03/11/2020
Taille du fichier:
923.1 KB
Nom du fichier:
BA00183CFR_1620.pdf
Liquisys M CLM223/253
Manuel de mise en service
Transmetteur
EN
FR
Danois Allemand Espagnol Finlandais Hongrois Italien Japonais Polonais Portugais Roumain Russe Chinois
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA00193CFR_1515.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”
Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
Langue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set de joints toriques EPDM pour CPA450
Référence à commander
50090489
Set de joints toriques Viton pour CPA450
Référence à commander
50090490
Set de joints toriques Kalrez pr CPA450
Référence à commander
71028925
KiT CPA450 set de montage PM
Référence à commander
51517802
Kit CPA450 Support de sonde; 316L; EPDM
Référence à commander
51517804
Kit CPA450 support de sonde. 316L; Viton
Référence à commander
51517805
Kit CPA450 support de sonde;316L;KALREZ
Référence à commander
71028949
Kit CPA450: Support de capteur;Kalrez
Référence à commander
71143000
Kit CPA450: Support de capteur;Ti;Kalrez
Référence à commander
71142999
Kit CPA450, Tube d'immersion 100 mm 316L
Référence à commander
71128830
Kit CPA450, Tube d'immersion 250 mm 316L
Référence à commander
71128831
Kit CPA450, Tube d'immersion 700 mm 316L
Référence à commander
71128832
Kit CPA450, Tube immersion 100mm Alloy
Référence à commander
71128833
Kit CPA450, Tube immersion 250mm Alloy
Référence à commander
71128834
Kit CPA450, Tube immersion 700mm Alloy
Référence à commander
71128836
Kit CPA450, Tube immersion 700mm Titane
Référence à commander
71128837
Kit CPA450, Tube immersion 250mm Titane
Référence à commander
71128838
Kit CPA450, Tube immersion 700mm Titane
Référence à commander
71128839
Kit CPA450, Poignée avec filetage 316L
Référence à commander
71244830
Kit CPA450 Étanchéité pour poignée
Référence à commander
71132821
Kit CPA450 Bague de vérouillage; PA
Référence à commander
51501535
Kit CPA450 manchon bride; 316L; EPDM
Référence à commander
51501536
Kit CPA450 manchon bride; 316L; Viton
Référence à commander
51501537
Kit CPA450 Raccord/écrou;316L;KALREZ
Référence à commander
71028947
Kit CPA450, Bague à collerette Alloy;Kah
Référence à commander
71128841
Kit CPA450, Bague à collerette TI;Kalrez
Référence à commander
71128842
Kit CPA450 chambre rinçage G1 1/4"; 316L
Référence à commander
51501538
Kit CPA450 chambre rinç. NPT1 1/4"; 316L
Référence à commander
51501539
Kit CPA450 Vis d'obturation 316L
Référence à commander
51501540
Kit CPA450:Chamb. rinçage MNPT1,5";Alloy
Référence à commander
71142986
Kit CPA450: Chambr rincage ANSI 2";Alloy
Référence à commander
71142988
Kit CPA450: 3 vis de blocage;Alloy
Référence à commander
71142992
Kit CPA450:Chamb. rinçage MNPT1,5";Titan
Référence à commander
71142983
Kit CPA450:chambre rinçage ANSI 2";Titan
Référence à commander
71142985
Kit CPA450: 3 vis de blocage;Titane
Référence à commander
71142990
Set 2 tubes inox 1,4404 taraudés G1/4"
Référence à commander
51502808
Kit CPA450 Vanne à boule G1 1/4"; 316
Référence à commander
51501542
Kit CPA450 Vanne à boule NPT1 1/4"; 316
Référence à commander
51501543
Kit CPA450 Bride DN32; 316
Référence à commander
51501544
Kit CPA450 Bride ANSI 1 1/4 "; 316
Référence à commander
51501545
Kit CPA450 Chbre rinç./bride ;316L;EPDM
Référence à commander
51501546
Kit CPA450 Chbre rinç./bride ;316L;Viton
Référence à commander
51501547
Kit CPA450 Ch. rincage bride;316l;kalrez
Référence à commander
71028946
Kit CPA450 vanne à boule bride DN32 316
Référence à commander
51501548
Kit CPA450 vanne à boule ANSI 1"1/4;316
Référence à commander
51501549
Référence à commander
51517522
Référence à commander
71098681
Manomètre G 1/4" pour CPA450; 0-16 bar
Référence à commander
71082362
Vanne d'arrêt 1/4" pr vidange de chambre
Référence à commander
71083041
Set 2 tubes PVDF/ rac. taraudé G1/4"DN12
Référence à commander
50090491
Manchon à souder inox droit CPA450-F/G
Référence à commander
51502284
Kit CPA450 clé à crochet 58-62 mm
Référence à commander
71504530
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout