Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Domaine d'application
Le convertisseur analogique Memosens CYM17 permet une utilisation simple des capteurs numériques Memosens dans vos applications de fermentation en laboratoire sans changer vos SOP. La technologie numérique Memosens combine une intégrité maximale du processus et des données avec un fonctionnement simple. Elle élimine tout problème d'humidité et garantit des signaux stables après autoclavage.
Le convertisseur analogique Memosens CYM17 permet l'utilisation de capteurs numériques Memosens avec votre fermenteur en laboratoire dans les industries biotechnologiques.
Avantages
Remplacement facile de vos capteurs analogiques. Il suffit d'installer les capteurs Memosens sur votre fermenteur et de les raccorder au convertisseur.
Différents câbles adaptateurs sont disponibles pour le raccordement simple d'un capteur de pH Memosens (par ex. CPS171D) et d'un capteur optique d'oxygène dissous (par ex. COS81D).
Grâce à la technologie Memosens, le raccord de câble est insensible à l'humidité, à la corrosion ou à l'encrassement : vous pouvez compter sur une disponibilité optimale de votre capteur pour plus de sécurité pour votre essai.
Les capteurs Memosens sont très performants aussi bien dans les applications de processus que dans les fermenteurs de laboratoire. Il vous offrira une cohérence de mesure de 100 % des premiers essais en laboratoire au processus final à grande échelle.
Le convertisseur contrôle en permanence la fiabilité de mesure des capteurs Memosens et déclenche une alarme en cas d'erreur.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CYM17 Manuel de mise en service
Convertisseur analogique Memosens
EN FR 17/12/2018Langue:
French
Version:
17/12/2018
Taille du fichier:
606.3 KB
Nom du fichier:
BA01833CFR_0218.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Memosens-Analog-Converter CYM17
Memosens-Analog-Converter CYM17
Langue:
Allemand
Version:
15/07/2022
Taille du fichier:
621.9 KB
Nom du fichier:
IN01124CDE_0322_CYM17.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Memosens Analog Converter CYM17
Memosens Analog Converter CYM17
Langue:
Anglais
Version:
15/07/2022
Taille du fichier:
609.5 KB
Nom du fichier:
IN01124CEN_0222_CYM17.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
White Paper Measuring consistency from lab to process
Whitepaper on digital pH and DO sensors in the biotechnology industry
Langue:
Anglais
Version:
29/05/2019
Taille du fichier:
277.2 KB
Nom du fichier:
WP01111CEN_0119_Measuring consistency from laboratory to process.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Whitepaper: Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess
Whitepaper über digitale pH- und DO-Sensoren in der
BiotechnologiebrancheLangue:
Allemand
Version:
29/05/2019
Taille du fichier:
269.1 KB
Nom du fichier:
WP01111CDE_0119_Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Accessories
Product root: CYM17-
Declaration number: HE_02035_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN FR 04/12/2024Langue:
Anglais
Version:
04/12/2024
Taille du fichier:
373.5 KB
Nom du fichier:
HE_02035_01.24_CYM17_China-RoHS_orange.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Accessories
Product root: CYM17-
Declaration number: EC_00708_01.18EN FR 01/10/2018Langue:
Anglais
Version:
01/10/2018
Taille du fichier:
157.5 KB
Nom du fichier:
EC_00708_01.18.pdf
-