Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0-14
-
Température de process
max. 135 °C (274 °F)
-
Pression de process
max. 16 bar (230 psi)
Domaine d'application
L'Orbisint CPS11 est le capteur de pH polyvalent pour les applications de process et de l'environnement. Il est fiable et précis même dans des produits fortement alcalins ou en zone explosible. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, il offre le meilleur rapport qualité-prix.
Surveillance à long terme et surveillance des seuils de process avec conditions de process stables :
- industrie chimique
- industrie du papier et de la pâte à papier
- centrales électriques (par ex. lavage des fumées, eau d'alimentation de chaudière)
- usines d'incinérationTraitement de l'eau :
- eau potable
- eau de refroidissement
- eau de source
Avec agréments ATEX, FM, CSA pour l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Electrode robuste avec un long chemin de diffusion pour les poisons, nécessitant peu d'entretien grâce à un grand diaphragme annulaire PTFE anticolmatage
Adapté aux applications difficiles : verre de process résistant aux produits fortement alcalins et stable à la pression jusqu'à 16 bar (232 psi)
En option, des anneaux de sel pour des applications avec faible conductivité comme l'eau d'alimentation de chaudière et l'eau pour préparations injectables
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Orbisint CPS11D et CPS11
Version française - 07/2021
Capteur de pH pour applications standard dans la technique de process et de l'environnement
EN FR 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Langue:
French
Version:
16/07/2021
Taille du fichier:
978.9 KB
Nom du fichier:
TI00028CFR_1520.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Orbisint CPS11D et CPS11
Capteur de pH pour applications standard dans la technique de process et
de l'environnementEN FR 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Langue:
French
Version:
16/07/2021
Taille du fichier:
978.9 KB
Nom du fichier:
TI00028CFR_1520.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox analogiques
Mesure de pH/redox
Complément à BA01572C, BA02056C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
ATEX II 1GEx ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Langue:
French
Version:
21/10/2021
Taille du fichier:
494.2 KB
Nom du fichier:
XA00028CFR_1121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN FR 01/03/202218/02/202121/03/2016Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
484.5 KB
Nom du fichier:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN FR 01/04/200701/09/1999Langue:
Anglais
Version:
01/04/2007
Taille du fichier:
361.7 KB
Nom du fichier:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Langue:
Japonais
Version:
08/02/2024
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLangue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11-, CPS11D-, CPS12D-, CPS31D-, CPS41-, CPS41D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS91D-
Declaration number: HE_01182_01.19
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Chinois
Version:
18/09/2019
Taille du fichier:
425.1 KB
Nom du fichier:
HE_01182_01.19.pdf
-