Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : RHCAL

RHCAL

RHCAL
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
Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Ensemble composé d'un flacon solution à
11,3 % d'humidité relative (chlorure de
lithium) et un flacon solution à 75,3 %
d'humidité relative (chlorure de sodium)
Ces flacons s'adaptent facilement sur
les sondes MDR 3.