Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : Prosonic T FTU230E

Prosonic T FTU230E

FTU230E
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Pour la détection de niveau sans contact
Plage de mesure, conditions idéales :
Liquides: 5 m, solides: 2 m
Distance de blocage: 25 cm
Transducteur en PVDF, protection IP67.
Raccord de fixation G1-1/2
Température de process: -20...+80°C.
Membrane auto-nettoyante
Sonde de température intégrée.
:: Diode d'état de commutation
:: Point de commutation réglable
:: Facilité de calibration