Réduire les coûts grâce à un contrôle fiable de la concentration en silicates
Surveillance en continu avec l'analyseur CA71 SI
Les turbines à vapeur haute performance des centrales électriques sont sujettes aux problèmes de corrosion, d'érosion et de dépôts. Plusieurs facteurs contribuent au problème d'accumulation de dépôts. Notre client avait besoin d'un contrôle efficace des dépôts dans l'eau d'alimentation pour prévenir l'usure des turbines.
Bénéfices client
Économies potentielles : coût de remplacement ou de réparation de la turbine
Effet immédiat : efficacité et capacité accrues des turbines à vapeur
Effet à long terme : réduction générale des coûts de production d'électricité
Votre défi
Notre client devait minimiser et mieux contrôler les problèmes de corrosion et de dépôts en surveillant étroitement les paramètres de qualité de l'eau d'alimentation, notamment les concentrations en silicates. Bien que les silicates ne soient pas une source de corrosion, ils peuvent former des dépôts extrêmement durs et denses dans les chaudières et les turbines, diminuant l'efficacité du transfert de chaleur et augmentant le risque de défaillance mécanique, par ex. dysfonctionnement des aubes de turbines. Ces problèmes peuvent entraîner des réparations coûteuses, voire le remplacement de la turbine.
Les silicates, un paramètre important à surveiller
Les silicates sont donc un paramètre important à surveiller. Les silicates dissous sont faiblement ionisés et difficiles à détecter par une mesure de la conductivité. Des analyseurs spéciaux pour les silicates sont nécessaires pour obtenir une mesure précise. La présence de silicates dans le condensat peut être une indication de problèmes d'entraînement ou de fuites dans le condensateur.