Chasse d'eau senteur marine
Surveillance de la qualité de l'eau de mer avec Turbimax CUS52D
La consommation d'eau potable à Hong Kong pourrait être réduite de 20 % en utilisant l'eau de mer pour la chasse d'eau des toilettes. L'alimentation constante en eau pour la population pourrait être assurée par des stations de pompage sur la côte, indépendamment des changements de temps et de l'état de la mer.
![Vagues déferlantes sur la plage](/__image/a/9642306/k/46041bc2562e210d6226fbb3157d307bc9385f5a/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Waves_CCP08_0025Mi.jpg)
Résultats
Valeurs de mesure précises, stables et reproductibles dans la gamme de mesure requise
Plus besoin de mesures de laboratoire, chronophages et sujettes aux erreurs
Points de mesure compacts, agencement clair de la platine et un seul transmetteur pour tous les paramètres
Défi
Avant d'être mise à disposition des consommateurs, l'eau doit être contrôlée pour assurer que sa qualité correspond aux directives des Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE) malgré les changements constants des conditions marines. C'est pour cela qu'il a été décidé de remplacer les mesures de laboratoire, longues et sujettes aux erreurs, par un système de surveillance en ligne fiable.
Notre solution
Pour répondre aux objectifs de qualité, le chlore libre, l'oxygène dissous et le pH doivent être mesurés en plus de la turbidité. Le client a opté pour une platine d'analyse de l'eau sur laquelle sont installés les capteurs. Pour assurer des mesures fiables dans l'eau de mer, le CUS52D est équipé d'un système de nettoyage à ultrasons pour l'auto-nettoyage et d'un piège à bulles d'air. L'application est en service depuis plus de deux ans, et 16 points de mesure ont été équipés avec la platine d'analyse.