Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Abwasserbehandlung im Griff

Energieeinsparung durch optimale Belüftung im Belebungsbecken

Um den Energieverbrauch in der biologischen Stufe der Kläranlage zu reduzieren, entschied sich die Stadt Velen für zwei Maßnahmen: die Anschaffung von neuen, energieeffizienten Gebläsen und die Einführung der Liquiline Control Belüftungsregelung von Endress+Hauser zur Optimierung des Stickstoffabbaus.

Kläranlage Stadt Velen ©Endress+Hauser

Energieeinsparung durch optimale Belüftung im Belebungsbecken

Kläranlage Stadt Velen ©Endress+Hauser

Messung von Ammonium, Nitrat, pH und Sauerstoff im Belebungsbecken

Das Ergebnis

  • Senkung des jährlichen Stromverbrauchs der Anlage um 100.000 kWh innerhalb von vier Jahren durch neue Gebläse und die Endress+Hauser Liquiline Control Belüftungsregelung

  • Stabil laufender und energieoptimierter Prozess mit bewährter Abwasser-Messtechnik von Endress+Hauser

  • Schnelle und flexible Integration der Regelung von Endress+Hauser in das vorhandene Leitsystem

  • Einfache Bedienung per Fernzugriff

Die Herausforderung

Die immer strengeren Auflagen zur Reinigung des Abwassers erfordern kontinuierliche Optimierungen und Investitionen in Kläranlagen. In der Vergangenheit wurde in der Kläranlage der Stadt Velen das Ein- und Ausschalten der Gebläse für die Belüftung durch eine Redox-Knickpunkt-Regelung gesteuert. Diese Methode funktionierte über viele Jahre hinweg gut. Dennoch sah die Stadt im Zusammenhang mit der Erneuerung der Gebläse im Herbst 2020 die Chance, durch eine modernere und prozessangepasste Belüftungsregelung Energie einzusparen und die Stickstoffelimination zu verbessern.

Unsere Lösung

Liquiline Control ist eine Automatisierungsplattform für Abwasserreinigungsprozesse. In der Kläranlage Velen ist sie auf die intermittierende Belüftungsregelung zur Stickstoffelimination in zwei unabhängigen Zonen (Belebungsbecken) ausgelegt. Das Ein- und Ausschalten der Belüftung für die Nitrifikation und Denitrifikation wird durch obere und untere Ammonium-Grenzwerte gesteuert. Für zusätzliche Prozesssicherheit arbeitet das System mit minimalen und maximalen Lauf- und Pausenzeiten des Gebläses (Nitrifikations- und Denitrifikationszeiten).

Weitere Informationen zu unseren Prozesslösungen.