Contrôle avancé des bioprocess
Nicro fournit des solutions clés en main pour les fermenteurs
De l'analyse manuelle des échantillons à la surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation grâce aux solutions complètes comprenant équipements et services d'analyse.
![Surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation Surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation](/__image/a/8802321/k/682344d52d0a43c09cb3338725ed9991d0a4b9c6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Bio_Reactor.jpg)
Surveillance en ligne des métabolites durant les process de fermentation avec la spectroscopie Raman
Résultats
Sécurité de fonctionnement et gain de temps grâce à la surveillance en ligne des métabolites sans avoir à prélever des échantillons hors ligne
Contrôle amélioré du process pour une production optimisée et une meilleure productivité
Solution tout-en-un pour la fermentation
La problématique du client
Un indicateur typique de la progression de la fermentation est la consommation d'oxygène dissous dans le fluide, qui donne une estimation de la durée du process. La densité optique et les métabolites peuvent également être surveillés afin d'obtenir plus de renseignements sur le process. La concentration de métabolites est généralement mesurée hors ligne avec techniques telles que la chromatographie, ce qui nécessite la prise d'échantillons. La prise d'échantillons présente un risque de contamination, qui peut entraîner la perte d'un lot.
Notre solution
Nicro a associé ses compétences avec le savoir-faire de BIOCentre et d'Endress+Hauser pour définir une solution tout-en-un pour les process de fermentation. Cela comprend :
Ingénierie et conception du système de fermentation complet de Nicro
Analyseur Raman Rxn et sonde Rxn-45 d'Endress+Hauser
Services d'analyse de BIOCentre assistés par les services de modélisation S-PACT