Tout est prêt pour une saison de baignade en toute sécurité
Technique et automatisation dernier cri pour la piscine de plein air de Reinach
Les visiteurs de la piscine de Reinach doivent pouvoir plonger dans l'eau fraîche sans hésitation. Pour garantir sans faille la qualité irréprochable de l'eau de la piscine et assurer son bon fonctionnement, la piscine a choisi une nouvelle technique de mesure d'analyse. Le constructeur d’installations gwt et la commune de Reinach comptent sur Endress+Hauser.
Avantages
Les solutions de platines prémontées pour la mesure d'analyse sont parfaites pour réaliser une mise en service rapide et un fonctionnement fiable.
« Nous avons choisi sans hésiter la technique de mesure d'Endress+Hauser car la qualité et
la fiabilité de la technique sont primordiales. »
Aldo Battilana, Chef d'exploitation
La piscine de plein air de Reinach
Les exigences du client :
En plus de l'assainissement et des rénovations de grande envergure menés à l'hiver 2018, la technique d’analyse de l'eau et l'automatisation ont été également installées. Le défi de la nouvelle technique d’analyse était de faire fonctionner l'installation, si possible, de façon entièrement automatisée. Les composants utilisés doivent fonctionner de façon fiable afin que les visiteurs puissent compter sur une qualité d’eau irréprochable.
La solution d'Endress+Hauser
L'hygiène de l'eau est un point central de la technique de mesure analytique. Pour garantir une qualité d'eau imppécable, l'eau qui s'écoule des bassins est mesurée pour déterminer son pH/redox et la concentration résiduelle de chlore libre. La valeur du pH doit être dans la bonne fourchette, sinon le chlore dosé ne peut pas développer l'effet nécessaire. La valeur redox mesurée en plus offre une sécurité supplémentaire. Les solutions à 6 panneaux fournies par Endress+Hauser offrent l'avantage que l'ensemble de la mesure est livré entièrement pré-installé et testé.
Située dans la lande de Reinach, le complexe aquatique de Reinach est la plus grande piscine de plein air de la région. Il comprend entre autres un bassin de natation de 50 m (bassin olympique) avec 8 couloirs, bassin polyvalent avec bassin d'apprentissage, bain bouillonnant, canal avec courant, horloge aquatique, toboggan d'env. 50 m, bassin de plongée avec plateforme de 5 m, plongeoirs de 3 m et 1 m.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .