Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Production de stations de mesure en analyse

Production de stations de surveillance analytique

Des stations de mesure en analyse adaptées à vos exigences

Les stations de mesure en analyse sont utilisées dans le monde entier partout où des instruments et des personnes doivent être protégés contre les éléments. Des stations de mesure compactes pour les eaux de surface aux containers extérieurs d'analyse, en passant par les platines prêtes à l'emploi, chaque station de mesure est équipée des meilleurs instruments et conçue pour répondre exactement aux exigences de votre application. Du raccordement au process à la climatisation, nous vous proposons toujours la solution optimale.

Fabrication certifiée

Chaque station de mesure est une solution personnalisée. Nous sommes conscients que le sur-mesure est indispensable en plus de notre technologie de production moderne. Avec toute notre expérience, vous pouvez compter sur nous pour répondre aux normes les plus strictes. Notre production est certifiée conformément à ISO 9001:2008 (management de la qualité), ISO 14001:2004 (management environnemental) et OHSAS 18001:2007 (santé et sécurité au travail). Notre production est organisée de manière efficace afin d'assurer un haut niveau de qualité et des délais de livraison courts.

Mise à l'épreuve de nos stations de mesure en analyse

Avant de les livrer, nous testons systématiquement nos stations de mesure en analyse. Ces tests sont les suivants :

  • Tests de contrôle qualité des sous-ensembles et intégrés

  • Contrôle de fonctionnement

  • Inspection finale et test de diagnostic

  • Établissement du certificat d'inspection par le fabricant

Après avoir passé ces tests avec succès, nos stations de mesure en analyse peuvent ensuite être livrées à nos clients dans le monde entier. Sur demande, nous assurons également l'installation et la mise en service sur votre site.

Quand l'artisanat de précision rencontre la technologie de pointe ©Endress+Hauser
Des stations de mesure en analyse adaptées à vos exigences ©Endress+Hauser

Contact

  • Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Dieselstraße 24

    70839 Gerlingen

    Allemagne